(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· La detección de reflujo es posible.
· Es posible la configuración de reinicio cero.
· Repetibilidad: ± 1.5% FS, (salida analógica)
· 3 colores, 2 pantallas.
· La dirección del flujo se puede cambiar después de la instalación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LFE0A-MTC |
LFE0A-MVC |
LFE0B-MV |
LFE0B-MVC |
LFE0C-M |
LFE0C-MTC |
LFE0D-MTC |
LFE0D-MVC |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Monitor de flujo | Sensor, estructura del monitor | Separado / Unidad de monitoreo | Cantidad de puntos de entrada | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de puntos de salida | 2 | Tipo de fuente de alimentación | DC | Tensión de alimentación(V) | 24±10% |
Orificios de montaje | Ninguno | Monitor | Digital | Lámpara | Presencia |
Estándares adquiridos | CE | IP | IP40 | Cable conductor | Fuente de alimentación / cable de conexión de salida disponible (2 m) |
Especificaciones de la unidad (caudal instantáneo) | L/min | Especificaciones de la unidad (caudal integrado) | L |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente