(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Admite visualización de 3 colores / 2 pantallas.
· Un monitor de flujo digital con pantalla de 3 colores que puede copiar un máximo de 10 interruptores simultáneamente.
· Reducción de las horas de trabajo de fraguado.
· Minimiza los riesgos de errores de configuración.
· El conector reduce las horas de trabajo del cableado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PF3W30A-MVCA
Tipo | Monitor de flujo | Sensor, estructura del monitor | Separado / Unidad de monitoreo | Método de salida | NPN Open Collector |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de puntos de entrada | 1 | Cantidad de puntos de salida | 2 | Tipo de fuente de alimentación | DC |
Tensión de alimentación(V) | 12~24 ±10% | Orificios de montaje | Ninguno | Monitor | Digital |
Lámpara | Presencia | Estándares adquiridos | CE | IP | IP40 |
Cable conductor | Fuente de alimentación / cable de conexión de salida disponible (2 m) | Certificado de Calibración incluido | Certificado de calibración disponible | Especificaciones de la unidad (caudal instantáneo) | L/min |
Especificaciones de la unidad (caudal integrado) | L | Especificaciones de la unidad (temperatura) | °C | Accesorio | Conector para conexión de sensor (1 pieza) |
Opción | Cubierta protectora frontal + Adaptador de montaje en panel | Salida de corriente analógica(mamá) | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PF3W30A-MVCA de la serie Monitor de flujo digital con pantalla de 3 colores para agua Serie PF3W3.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente