(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Flujostato digital compatible con tuberías de PVC con pantalla de 3 colores Serie PF3W

Flujostato digital compatible con tuberías de PVC con pantalla de 3 colores Serie PF3W
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Compatible con visualización de 3 colores / 2 pantallas.
· Tipo tubería de PVC.
· 40% más pequeño que el modelo anterior.
· Sensor de temperatura.
· Reduce el espacio de tuberías.
· Temperatura del fluido de funcionamiento: 0 a 90°C.
· Pantalla giratoria: 90 ° en sentido antihorario / 225 ° en sentido horario.
· Compatible con solución acuosa de etilenglicol.
· Especificaciones libres de grasa.
· Medición de caudal añadida de 250 l / min.
· Función indicadora.
· El conector reduce las horas de trabajo del cableado.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
PF3W511-U25-1
PF3W521-U30-1
PF3W711-U25-A-MRA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sensor, estructura del monitor Método de salida Especificación de salida analógica Cantidad de puntos de salida Salida de voltaje analógico
(V)
Monitor Soporte Certificado de Calibración incluido Especificaciones de la unidad (caudal integrado) Rango de flujo de clasificación
(L/min)
Diámetro exterior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Conexión de conector de tipo separado] Sensor separadoTérmino análogoVoltaje1[DC1-5V] 1-5VTérmino análogoNingunoSin certificado de calibraciónNinguno10 a 10025 A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Conexión de conector de tipo separado] Sensor separadoTérmino análogoVoltaje1[DC1-5V] 1-5VTérmino análogoNingunoSin certificado de calibraciónNinguno30 hasta 25030 A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector-2-DigitalCon soporteCertificado de calibración disponibleL10 a 10025 A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de flujo Tipo de fluido Agua Rango de flujo(L/min) 100 ~ Menos de 500
Tipo de puerto de tubería Directo adjunto Tipo de presión Estándar Tipo de caudal Estándar
Cantidad de puntos de entrada 1 Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10%
Dirección de conexión de tubería 2 vías Material del cuerpo Resina Orificios de montaje Presencia
Lámpara Presencia Estándares adquiridos CE IP IP65
Cable conductor Cable con conector M8 disponible (3 m) Especificaciones de la unidad (caudal instantáneo) L/min Especificaciones a medida Ninguno
Especificación de salida Ninguno Salida de corriente analógica(mamá) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico