(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de flujo digital con pantalla de 3 colores para agua Serie PF3W

Interruptor de flujo digital con pantalla de 3 colores para agua Serie PF3W
  • Descuento por volumen

[Características]
· Admite visualización de 3 colores / 2 pantallas.
· 40% más pequeño que el modelo anterior.
· Reduce el espacio de tuberías.
· Temperatura de de fluido de funcionamiento 0 a 90°C.
· Pantalla giratoria: 90 ° en sentido antihorario / 225 ° en sentido horario.
· Compatible con solución acuosa de etilenglicol.
· Especificación sin grasa.
· Medición de flujo añadida de 250 l / min.
· Función indicadora.
· El conector reduce las horas de trabajo de cableado.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Dibujo

Tipo de pantalla integrada: PF3W704/720/740/711/721

Pantalla de 3 colores, interruptor de flujo digital para agua, serie PF3W, tipo pantalla integrada: Dibujo PF3W704/720/740/711/721

Unidad de sensor separada: PF3W504/520/540/511/521

Pantalla de 3 colores, interruptor de flujo digital para agua, serie PF3W, unidad de sensor separada: Dibujo PF3W504/520/540/511/521

Tipo de pantalla integrada / con sensor de temperatura: PF3W704/720/740/711/721-□-□T

Pantalla de 3 colores, interruptor de flujo digital para agua, serie PF3W, tipo pantalla integrada / con sensor de temperatura: Dibujo PF3W704/720/740/711/721-□-□T

Unidad de sensor separada / con sensor de temperatura: PF3W504/520/540/511/521-□-□T

Pantalla de 3 colores, interruptor de flujo digital para agua, serie PF3W, unidad de sensor separada / con sensor de temperatura: Dibujo PF3W504/520/540/511/521-□-□T

Tipo de pantalla integrada/con válvula de ajuste de caudal: PF3W704S/720S/740S

Pantalla de 3 colores, interruptor de flujo digital para agua, serie PF3W, tipo pantalla integrada / con válvula de ajuste de caudal: Dibujo PF3W704S/720S/740S

Unidad de sensor separada / con válvula de ajuste del caudal: PF3W504S/520S/540S

Pantalla de 3 colores, interruptor de flujo digital para agua, serie PF3W, unidad de sensor separada / con válvula de ajuste de caudal: Dibujo PF3W504S/520S/540S

Tipo de pantalla integrada / con sensor de temperatura y válvula de ajuste de caudal: PF3W704S/720S/740S-□-□T

Pantalla de 3 colores, interruptor de flujo digital para agua, serie PF3W, tipo pantalla integrada / con sensor de temperatura y válvula de ajuste de caudal: Dibujo PF3W704S/720S/740S-□-□T

Unidad de sensor separada / con sensor de temperatura y válvula de ajuste del caudal: PF3W504S/520S/540S-□-□T

Pantalla de 3 colores, interruptor de flujo digital para agua, serie PF3W, unidad de sensor separada / con sensor de temperatura y válvula de ajuste de caudal: Dibujo PF3W504S/520S/540S-□-□T

Cable con conector ZS-40-A/M8

Pantalla de 3 colores, interruptor de flujo digital para agua, serie PF3W, ZS-40-A / cable con conector M8, dibujo

*1) Este es un cable con un conector M8 de 4 hilos utilizado en la serie PF3 W.

Especificaciones del producto

Especificaciones del producto

Número de piezaPF3W704PF3W720PF3W740PF3W711PF3W721
Fluido compatibleSolución acuosa de agua y etilenglicol (viscosidad 3 mPa·s [3cP] o menos) ^*1)
Método de detecciónTipo de vórtice Karman
Rango de flujo nominal0,5 a 4 L/minuto2 a 16 L/minuto5 a 40 L/minuto10 a 100 L/minuto50 a 250 L/minuto
Mostrar rango de caudal0,35 a 5,50 L/minuto
(Se muestra como 0,00 para menos de 0,35 L/minuto)
1,7 a 22,0 L/minuto
(Se muestra como 0,0 para menos de 1,7 L/minuto)
3,5 a 55,0 L/minuto
(Se muestra como 0,0 para menos de 3,5 L/minuto)
7 a 140 L/minuto
(Se muestra como 0 si es inferior a 7 L/minuto)
20 a 350 L/minuto
(Se muestra como 0 si es inferior a 20 L/minuto)
Establecer rango de caudal0,35 a 5,50 L/minuto1,7 a 22,0 L/minuto3,5 a 55,0 L/minuto7 a 140 L/minuto20 a 350 L/minuto
Unidad de configuración mínima0,01 l/minuto0,1 L/minuto1 L/minuto2 L/minuto
Valor convertido del pulso acumulado (Ancho de pulso = 50 ms)0,05 l/pulso0,1 l/pulso0,5 l/pulso1 litro/pulso2 L/pulso
Temperatura del fluido de funcionamiento0 a 90°C (Sin congelación ni condensación)0 a 70°C (Sin congelación ni condensación)
MonitorCaudal instantáneo L/minuto, caudal acumulado L
ExactitudValor de visualización: ±3% F.S. salida analógica: ±3%F.S.
Repetibilidad±2% F.S.^*2)
Caracteristicas de temperatura±5%F.S. (estándar de 25°C)
Rango de presión de funcionamiento^*3)0 a 1MPa
Resistencia a la presión^*3)1,5 MPa
Pérdida de presión (Cuando no hay válvula de ajuste de caudal)45 kPa o menos al caudal máximo60 kPa o menos al caudal máximo
Rango de caudal acumulado^*4)99999999.9 L999999999 L
En incrementos de 0,1 LEn incrementos de 0,5 litrosEn incrementos de 1 litro
Salida conmutadaSalida de colector abierto NPN o PNP
Corriente de carga máxima80 mA
Voltaje máximo aplicado28 V DC
Caída de tensión internaNPN: 1 V o menos (con corriente de carga 80 mA),PNP: 1,5 V o menos (con corriente de carga 80 mA)
Tiempo de respuesta^*2)*5)0,5 s/1 s/2 s
Protección de salidaProtección contra cortocircuitos
Modo de salidaTasa de flujoSeleccione entre modo de histéresis, modo de comparador de viento, modo de salida acumulada, modo de salida de pulso acumulado
TemperaturaSeleccione entre el modo de histéresis o el modo de comparador de viento
Salida analógicaTiempo de respuesta^*6)0,5 s/1 s/2 s (Enlaces con salida conmutada)
Salida de voltajeTensión de salida: Impedancia de salida de 1 a 5 V: 1kΩ
Salida de corrienteCorriente de salida: Impedancia de carga máxima de 4 a 20 mA: 300 Ω a 12 V CC,600 Ω a 24 V CC
HistéresisVariable
Entrada externaEntrada seca: 0,4 V o menos (con contacto o sin contacto), entrada 30 ms o más
Método de visualizaciónVisualización de 2 pantallas (primeros 4 dígitos, 7 segmentos, visualización de 2 colores, rojo/verde, últimos 6 dígitos, 11 segmentos, blanco), ciclo de actualización de la pantalla 5 veces/seg.
Luz indicadora de funcionamientoSalida 1, salida 2: Naranja
Voltaje de la fuente de alimentaciónCC12 a 24 V ±10%
Consumo actual50 mA o menos
Resistencia ambientalEstructura de protecciónIP65
Rango de temperatura de funcionamiento0 a 50°C (Sin congelación ni condensación)
Rango de humedad de funcionamientoOperando/almacenado: 35 a 85% de humedad relativa (no se permite condensación de rocío)
Soportar voltaje^*7)1.000 V CA para 1 mínimo entre terminales y carcasa
Resistencia de aislamiento50 MΩ o más (con probador de resistencia de aislamiento de 500 V CC) entre las partes vivas y la carcasa
Certificaciones, estándares, etc.Marcado CE, UL (CSA), RoHS
Material de las partes húmedasPPS, SUS304,FKM,SCS13
Especificación sin lubricación
Diámetro de la tubería^*8)3/83/8,1/21/2,3/43/4,11 1/4,1 1/2
W
ocho
Sin sensor de temperatura/sin válvula de ajuste de caudal210 g260 g410 g720 g890 g
Con sensor de temperatura / sin válvula de ajuste de caudal285 g335 g530 g860 g1,075 g
Sin sensor de temperatura / con válvula de ajuste de caudal310 g360 g610 g
Con sensor de temperatura / con válvula de regulación de caudal385 g435 g730 g
Cuando hay un cable con conector+85 g

*1) La medición es posible si el fluido no corroe las partes mojadas y la viscosidad es de 3 mPa·s [3cP] o menos. Tenga en cuenta que, según el tipo de fluido, la empaquetadura interna puede encogerse o hincharse, provocando fugas de agua.
*2) Cuando se selecciona 0,5 s para el tiempo de respuesta de la salida del interruptor, la repetibilidad es ±3% FS
*3) El rango de presión de funcionamiento y la resistencia a la presión cambian según la temperatura del fluido. Consulte el gráfico de la pág. 8.
*4) Borrar cuando se apaga la fuente de alimentación. Es posible seleccionar la función de retención.
      (Seleccionable a intervalos de 2 minutos o de 5 minutos)
      Si selecciona el intervalo de 5 minutos, la vida útil del elemento de almacenamiento (componente electrónico) se limita a 1 millón de veces (5 minutos × 1 millón de veces = 5 millones de minutos = aproximadamente 9,5 años cuando se energiza durante 24 horas), por lo que si use la función de retención, úsela dentro de la vida útil después de calcular la vida útil a partir de las condiciones de uso.
*5) Tiempo de respuesta cuando el valor establecido se establece en 90% para la entrada de paso.
      (En el caso de la salida del sensor de temperatura, será de 7 s.)
*6) Tiempo de respuesta hasta que el valor alcance el 90% para la entrada escalonada.
      (En el caso de salida analógica del sensor de temperatura será de 7 s.)
*7) 250 V CA con sensor de temperatura.
*8) Si el diámetro de la tubería o la ruta de flujo de la tubería se reducen, es posible que no se cumplan las especificaciones.
*9) Aunque el fabricante se esfuerza por mejorar la calidad, los productos con leves rayones, manchas, color de pantalla, luminancia desigual, etc., en la apariencia externa que no afectan el rendimiento se consideran buenos productos.

Especificaciones del producto

Número de piezaPF3W504PF3W520PF3W540PF3W511PF3W521
Fluido compatibleSolución acuosa de agua y etilenglicol (viscosidad 3 mPa·s [3cP] o menos) ^*1)
Método de detecciónTipo de vórtice Karman
Rango de flujo nominal0,5 a 4 L/minuto2 a 16 L/minuto5 a 40 L/minuto10 a 100 L/minuto50 a 250 L/minuto
Temperatura del fluido de funcionamiento0 a 90°C (Sin congelación ni condensación)0 a 70°C (Sin congelación ni condensación)
Exactitud±3%F.S.
Repetibilidad±2%F.S.
Caracteristicas de temperatura±5%F.S. (estándar de 25°C)
Rango de presión de funcionamiento^*2)0 a 1 MPa^*2)
Resistencia a la presión^*2)1,5 MPa
Pérdida de presión (Cuando no hay válvula de ajuste de caudal)45 kPa o menos a caudal máximo60 kPa o menos a caudal máximo
Salida analógicaTiempo de respuesta^*3)1 segundo
Salida de voltajeTensión de salida: Impedancia de salida de 1 a 5 V: 1kΩ
Salida de corrienteCorriente de salida: Impedancia de carga máxima de 4 a 20 mA: 300 Ω a 12 V CC,600 Ω a 24 V CC
Luz indicadora de funcionamientoPara verificar el suministro de energía, indicador de caudal (la velocidad parpadeante cambia según el caudal), otra visualización de error
Voltaje de la fuente de alimentaciónCC12 a 24 V ±10%
Consumo actual30 mA o menos
Resistencia ambientalEstructura de protecciónIP65
Rango de temperatura de funcionamiento0 a 50°C (Sin congelación ni condensación)
Rango de humedad de funcionamientoOperando/almacenado: 35 a 85% HR (no se permite condensación de rocío)
Tensión soportada^*4)1.000 V CA para 1 mínimo entre terminales y carcasa
Resistencia de aislamiento50 MΩ o más (con probador de resistencia de aislamiento de 500 V CC) entre las partes vivas y la carcasa
Certificaciones, estándares, etc.Marcado CE, UL (CSA), RoHS
Material de las partes húmedasPPS, SUS304,FKM,SCS13
Especificación sin lubricación
Diámetro de la tubería^*5)3/83/8,1/21/2,3/43/4,11 1/4,1 1/2
W
ocho
Sin sensor de temperatura/sin válvula de ajuste de caudal195 g245 g395 g705 g875 g
Con sensor de temperatura / sin válvula de ajuste de caudal270 g320 g515 g840 g1,060 g
Sin sensor de temperatura / con válvula de ajuste de caudal295 g345 g595 g
Con sensor de temperatura / con válvula de regulación de caudal370 g415 g715 g
Cuando hay un cable con conector+85 g

*1) La medición es posible si el fluido no corroe las partes mojadas y la viscosidad es de 3 mPa·s [3cP] o menos. Tenga en cuenta que, según el tipo de fluido, la empaquetadura interna puede encogerse o hincharse, provocando fugas de agua.
*2) El rango de presión de funcionamiento y la resistencia a la presión cambian según la temperatura del fluido. Consulte el gráfico a continuación.
*3) Tiempo de respuesta hasta que el valor alcance el 90% para la entrada escalonada.
      (En el caso de salida analógica del sensor de temperatura será de 7 s.)
*4) 250 V CA con sensor de temperatura.
*5) Si el diámetro de la tubería o la ruta de flujo de la tubería se reducen, es posible que no se cumplan las especificaciones.
*6) Aunque el fabricante se esfuerza por mejorar la calidad, los productos con leves rayones, manchas, color de pantalla, luminancia desigual, etc., en la apariencia externa que no afectan el rendimiento se consideran buenos productos.

Especificaciones del producto

ConductorÁrea de sección transversal nominalAWG23
Diámetro externoAproximadamente 0,7 mm
AislanteMaterialesPVC resistente al calor
Diámetro externoAproximadamente 1,1 mm
MatizMarrón / blanco / negro / azul
VainaMaterialesPVC resistente al calor y al aceite.
Diámetro total⌀4

Mesa estándar

PF3W5□/PF3W7□

Pantalla de 3 colores, interruptor de flujo digital para agua, serie PF3W, PF3W5□/PF3W7□, mesa estándar

Con sensor de temperatura: PF3W5□/PF3W7□

Flujostato digital para agua con pantalla de 3 colores, serie PF3W, con sensor de temperatura: PF3W5□ / PF3W7□, mesa estándar

Con válvula de ajuste de caudal: PF3W5□/PF3W7□

Flujostato digital para agua con pantalla de 3 colores, serie PF3W, con válvula de regulación de caudal: PF3W5□ / PF3W7□, mesa estándar

Con sensor de temperatura y válvula de ajuste de caudal.: PF3W5□S/PF3W7□S

Flujostato digital para agua con pantalla de 3 colores, serie PF3W, con sensor de temperatura y válvula de regulación de caudal: PF3W5□S/PF3W7□S, mesa estándar
Número de Parte
PF3W704-03-A-M
PF3W720-03-A-M
PF3W720-04-A-MR
PF3W720-04-DT-MR
PF3W740-04-DT-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de flujo
(L/min)
Método de salida Especificación de salida analógica Hilo de fontanería nominal Resistente a la presión
(MPa)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de humedad de funcionamiento
(%)
Soporte Sensores de temperatura Rango de flujo de clasificación
(L/min)
Salida de corriente analógica
(mamá)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

a menos de 10NPN Open Collector-[3/8] 3/8---NingunoSin sensor de temperatura0.5 a 4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50NPN Open Collector-[3/8] 3/81.50~5035~85NingunoSin sensor de temperatura2 a 16Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50NPN Open Collector-[1/2] 1/21.50~5035~85Con soporteSin sensor de temperatura2 a 16Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10 ~ Menos de 50NPN Open Collector / Término análogoCorriente[1/2] 1/21.5-35~85Con soporteCon sensor de temperatura2 a 164 a 20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50NPN Open Collector / Término análogoCorriente[1/2] 1/2---NingunoCon sensor de temperatura5 a 404 a 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de flujo para agua Tipo de fluido Agua Sensor, estructura del monitor Pantalla integrada
Tipo de puerto de tubería Hilo Femenino Tipo de rosca de fontanería Rc Tipo de presión Estándar
Tipo de caudal Estándar Cantidad de puntos de entrada 1 Cantidad de puntos de salida 2
Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10% Dirección de conexión de tubería 2 vías
Material del cuerpo Resina + Metal Orificios de montaje Presencia Monitor Digital
Lámpara Presencia Estándares adquiridos CE IP IP65
Cable conductor Cable con conector M8 disponible (3 m) Certificado de Calibración incluido Sin certificado de calibración Válvula de control de caudal Ninguno
Especificaciones de la unidad (caudal instantáneo) L/min Especificaciones de la unidad (caudal integrado) L Especificaciones de la unidad (temperatura) °C
Especificaciones a medida Ninguno Especificación de salida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico