(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de tubería de combinación de aire serie AC

Adaptador de tubería de combinación de aire serie AC
  • Descuento por volumen

Un adaptador de tubería que permite una fácil instalación y extracción del componente sin quitar la tubería.
[Características]
· Accesorio para combinación de aire de la serie AC.
· Modelo aplicable E100-M5-A: AC10 □ -A.
· Modelo aplicable E200- □ 01-A, 02-A, 03-A: AC20 □ -A.
· Modelo aplicable E300-□02-A, 03-A, 04-A: AC25□-A, AC30□-A.
· Modelo aplicable E400-□02-A, 03-A, 04-A, □06-A: AC40□-A.
· Modelo aplicable E500-□06-A: AC40□-06-A.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

 
Número de Parte
E200-N02-A
E300-03-A
E300-N02-A
E300-N03-A
E400-04-A
E400-N04-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del puerto Material del tazón Guardia de cuenco Mecanismo de alivio Dirección del flujo Drenar polla Manómetro Válvula de conexión de alivio de presión residual de 3 puertos Configurar presión Unidad de presión Espaciador en forma de T Modelos compatibles
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPT1/4[Resina] Caja de policarbonatoNingunoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[No provisto] NingunoNo (sin tapón del puerto de presión)Ninguno0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidad de manómetro: MPaNingunoAC20□-B
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc3/8[Resina] Caja de policarbonatoNingunoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[No provisto] Ninguno-Ninguno-Placa de identificación y unidad de manómetro: MPaNingunoAC25□-B, AC30□-B
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPT1/4----------AC25□-B, AC30□-B
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPT3/8[Resina] Caja de policarbonatoNingunoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[No provisto] Ninguno-Ninguno-Placa de identificación y unidad de manómetro: MPaNingunoAC25□-B, AC30□-B
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc1/2[Resina] Caja de policarbonatoNingunoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[No provisto] Ninguno-Ninguno-Placa de identificación y unidad de manómetro: MPaNingunoAC40□-B
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPT1/2[Resina] Caja de policarbonatoNingunoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[No provisto] Ninguno-Ninguno-Placa de identificación y unidad de manómetro: MPaNingunoAC40□-B

Cargando…

  1. 1

Información básica

Combinación de unidad reguladora IKOU

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico