(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 8/2/1025 el día a 5:00 pm el día 9/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Espaciador en T - Serie AC

Espaciador en T - Serie AC
  • Descuento por volumen

El uso de un espaciador en T facilita la ramificación del flujo de aire.
Características
· Fijación para combinación de aire serie AC.
· Modelos aplicables Y110-M5-A: AC10-A, AC10B-A.
· Modelos aplicables Y210-□01-A, 02-A: AC20-A, AC20B-A, AC20C-A.
· Modelos aplicables Y310-□01-A, 02-A: AC25-A, AC25B-A, AC25C-A
· Modelos aplicables Y310-□01-A, 02-A: AC30-A, AC30B-A, AC30C-A.
· Modelos aplicables Y410-□02-A, 03-A: AC40-A, AC40B-A, AC40C-A.
· Modelos aplicables Y510-□02-A, 03-A: AC40-06-A, AC40B-06-A.
· Modelos aplicables Y510-□02-A, 03-A: AC40C-06-A.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Y310-N02-A

 
Número de Parte
Y310-N02-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Combinación de unidad reguladora Otros Tamaño del puerto NPT1/4 Material de la caja Caja de policarbonato
Protector de caja Ninguno Estructura de escape Tipo de alivio Dirección del flujo IKOU
Drenar polla Ninguno Manómetro No (sin tapón del puerto de presión) Válvula de conexión de alivio de presión residual de 3 puertos Ninguno
Configurar presión 0.05 a 0.7 MPa Unidad de presión Placa de identificación y unidad de manómetro: MPa Espaciador en forma de T Ninguno
Modelos compatibles AC25-B, AC25B-B, AC25C-B, AC30C-B Diámetro del puerto de conexión de tubería NPT 1/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo Y310-N02-A de la serie Espaciador en T - Serie AC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico