(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Combinación de aire, regulador de filtro + separador de niebla, serie AC20D-B a AC40D-B

Combinación de aire, regulador de filtro + separador de niebla, serie AC20D-B a AC40D-B
  • Descuento por volumen

[Características]
· Visibilidad mejorada y resistencia ambiental.
· El recipiente está completamente cubierto por un protector transparente del recipiente.
& nbsp El interior se puede ver desde todos los ángulos (360°).
& nbsp El tazón está completamente protegido del entorno externo, lo que ayuda a mejorar la seguridad.
· Fácil de trabajar.
& nbsp El elemento y el tazón se combinan en una unidad, lo que hace posible reemplazar el elemento a mano.
· Se ha reducido la cantidad de espacio requerido para el mantenimiento.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
AC20D-01E-B
AC20D-01G-SV1-B
AC20D-02CG-C-B
AC20D-02CG-V-B
AC20D-02E-B
AC20D-02M-R-B
AC20D-F02-B
AC30D-02CE-B
AC30D-02D-B
AC30D-03-V-B
AC30D-03CE3-B
AC30D-03DE1-V1-B
AC30D-03DE1-V-B
AC30D-03DE3-V-B
AC30D-03DE-SV1-6-B
AC30D-03DG-V1-B
AC30D-03DG-V-R-B
AC30D-03E-B
AC30D-03G-2-B
AC30D-03M-V1-B
AC40D-02E-B
AC40D-03CE1-V1-B
AC40D-03DE1-V-B
AC40D-03DE-B
AC40D-04CE-SV1-B
AC40D-04CE-SV-B
AC40D-04CG-2-B
AC40D-04E-B
AC40D-04G-2-B
AC40D-04G-2R-B
AC40D-06DG-B
AC40D-F04G-B
AC40D-N04C-V-Z-B
AC40D-N04DE-Z-B
AC40D-N04E-Z-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del puerto Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Material del tazón Guardia de cuenco Dirección del flujo Drenar polla Manómetro Tamaño del cuerpo Interruptor de presión Válvula de conexión de alivio de presión residual de 3 puertos Unidad de presión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)20NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)20Posición de montaje: V + AW □ K + AFMMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonato con protector de cajaPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)20NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)20NingunoPosición de montaje: AW + AFM + VMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)20NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/41[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo inverso (de derecha a izquierda)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con zona de color)20NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Ninguno (tapón del puerto de presión disponible)] Sin manómetro20NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)30NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Ninguno (tapón del puerto de presión disponible)] Sin manómetro30NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Ninguno (tapón del puerto de presión disponible)] Sin manómetro30NingunoPosición de montaje: AW + AFM + VMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con presostato] Presostato digital: salida PNP / método de extracción del cable: debajo del cableado30NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con presostato] Presostato digital: salida NPN / método para quitar el cable conductor: debajo del cableado30NingunoPosición de montaje: V + AW □ K + AFMMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con presostato] Presostato digital: salida NPN / método para quitar el cable conductor: debajo del cableado30NingunoPosición de montaje: AW + AFM + VMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con presostato] Presostato digital: salida PNP / método de extracción del cable: debajo del cableado30NingunoPosición de montaje: AW + AFM + VMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Funda de nylonNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)30Posición de montaje: V + AW □ K + AFMMPa/psi, ° F
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30NingunoPosición de montaje: V + AW □ K + AFMMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo inverso (de derecha a izquierda)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30NingunoPosición de montaje: AW + AFM + VMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/81[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)30NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Metal] Estuche de metalNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con zona de color)30NingunoPosición de montaje: V + AW □ K + AFMMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)40NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con presostato] Presostato digital: salida NPN / método para quitar el cable conductor: debajo del cableado40NingunoPosición de montaje: V + AW □ K + AFMMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con presostato] Presostato digital: salida NPN / método para quitar el cable conductor: debajo del cableado40NingunoPosición de montaje: AW + AFM + VMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)40NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)40Posición de montaje: V + AW □ K + AFMMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)40Posición de montaje: AW + AFM + VMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Metal] Estuche de metalNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoNingunopsi, ° F
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)40NingunoNingunopsi, ° F
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Metal] Estuche de metalNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Metal] Estuche de metalNinguno[Flujo inverso (de derecha a izquierda)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/4-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/2-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPT1/2-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Ninguno (tapón del puerto de presión disponible)] Sin manómetro40NingunoPosición de montaje: AW + AFM + Vpsi, ° F
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPT1/2-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)40NingunoNingunoMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPT1/2-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)40NingunoNingunoMPa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Combinación de unidad reguladora Filtro regulador + separador de niebla Clasificación de filtro 5μm Filtro de niebla, nivel de filtración 0.3μm
Entorno operativo Herramientas neumáticas Calidad del aire comprimido Aire seco general Mecanismo de alivio Tipo de alivio
Configurar presión 0.05 a 0.85 MPa Salida de drenaje Con grifo de drenaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico