(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Combinación de aire, filtro de aire + separador de niebla + regulador, AC20C-B a AC40C-B

Combinación de aire, filtro de aire + separador de niebla + regulador, AC20C-B a AC40C-B
  • Descuento por volumen

Combinación de aire con mejor visibilidad y resistencia ambiental.
[Características]
· El recipiente está completamente cubierto por un protector transparente del recipiente.
· El interior se puede ver desde todos los ángulos (360°).
· El tazón está completamente protegido del entorno externo, lo que ayuda a mejorar la seguridad.
· Fácil de trabajar.
· El elemento y el tazón se combinan en una unidad, lo que hace posible reemplazar el elemento a mano.
· Se ha reducido la cantidad de espacio requerido para el mantenimiento.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
AC20C-01E-B
AC20C-02-B
AC20C-02CG-B
AC20C-02E1-V1-R-B
AC20C-02G-B
AC30C-03CM-B
AC30C-03DE-B
AC30C-03E3-V1-B
AC40C-03DE3-B
AC40C-04CM-B
AC40C-04CM-V-B
AC40C-04DE-V-B
AC40C-04E-B
AC40C-04G-V-B
AC40C-06DE1-V-6R-B
AC40C-06DE-B
AC40C-N04CE1-V-NZ-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del puerto Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Material del tazón Mecanismo de alivio Dirección del flujo Drenar polla Manómetro Tamaño del cuerpo Válvula de conexión de alivio de presión residual de 3 puertos Unidad de presión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8-[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)20no hay adjuntosMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Ninguno (tapón del puerto de presión disponible)] Sin manómetro20no hay adjuntosMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/41[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)20no hay adjuntosMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo inverso (de derecha a izquierda)] IKOU[Manual] Manual[Con presostato] Presostato digital: salida NPN / método para quitar el cable conductor: debajo del cableado20Posición de montaje: V + AF + AFM + AR □ KMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/41[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)20no hay adjuntosMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con zona de color)30no hay adjuntosMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)30no hay adjuntosMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con presostato] Presostato digital: salida PNP / método de extracción del cable: debajo del cableado30Posición de montaje: V + AF + AFM + AR □ KMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con presostato] Presostato digital: salida PNP / método de extracción del cable: debajo del cableado40no hay adjuntosMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con zona de color)40no hay adjuntosMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con zona de color)40Posición de montaje: AF + AFM + AR + VMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)40Posición de montaje: AF + AFM + AR + VMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)40no hay adjuntosMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40Posición de montaje: AF + AFM + AR + VMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/4-[Resina] Funda de nylonTipo de alivio[Flujo inverso (de derecha a izquierda)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con presostato] Presostato digital: salida NPN / método para quitar el cable conductor: debajo del cableado40Posición de montaje: AF + AFM + AR + VMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/4-[Resina] Caja de policarbonatoTipo de alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)40no hay adjuntosMPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPT1/2-[Resina] Caja de policarbonatoTipo sin alivio[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con presostato] Presostato digital: salida NPN / método para quitar el cable conductor: debajo del cableado40Posición de montaje: AF + AFM + AR + Vpsi, ° F

Cargando…

  1. 1

Información básica

Combinación de unidad reguladora Filtro de aire + Separador de niebla + Regulador Clasificación de filtro 5μm Filtro de niebla, nivel de filtración 0.3μm
Entorno operativo Herramientas neumáticas Calidad del aire comprimido Aire seco general Guardia de cuenco Ninguno
Interruptor de presión Ninguno Configurar presión 0.05 a 0.85 MPa Salida de drenaje Con grifo de drenaje
Espaciador en forma de T Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico