(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Descarga confiablemente incluso drenajes con alta viscosidad.
· Alta capacidad de descarga de drenaje.
· Bajo consumo de energía: 4 W.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ADM200-032-6 |
ADM200-034 |
ADM200-042 |
ADM200-044 |
ADM200-044-4 |
ADM200-046 |
ADM200-N034 |
ADM200-N044-4 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Aparato de descarga de drenaje | Descarga de drenaje | Eyección automática | Método de funcionamiento de descarga de drenaje | Enclavamiento del compresor cuando está ENCENDIDO / Enclavamiento del compresor cuando está apagado / Tiempo constante |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo de salida nominal | 3/8 | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente