(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regulador electroneumático de alta presión de 5.0 MPa serie ITVX2000

Regulador electroneumático de alta presión de 5.0 MPa serie ITVX2000
  • Descuento por volumen

Regulador electroneumático de alta presión que permite un control continuo de la presión del aire en proporción a una señal eléctrica.
[Caracteristicas]
· Presión máxima de suministro: 5,0 MPa.
· Rango de presión de ajuste: 0.01 a 3.0 MPa.
· Caudal máximo: 3.000 L/min (ANR).
· Partes en contacto con fluidos: grasa fluorada.
· Consumo de energía: 3 W o menos.
· Display digital de presión.
· RoHS.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ITVX2030-01F3N
ITVX2030-03F3N
ITVX2030-04N3BS4
ITVX2030-04N3CL4
ITVX2030-04N3CS4
ITVX2030-04N3L4
ITVX2030-04N3N4
ITVX2030-043L3
ITVX2030-31F3BL3
ITVX2030-31F3CL3
ITVX2030-31F3CN3
ITVX2030-31F3N
ITVX2030-31F3N3
ITVX2030-31N3CL4
ITVX2030-31N3L4
ITVX2030-31N3N4
ITVX2030-33F3N
ITVX2030-33N3CL
ITVX2030-34N3CL4
ITVX2030-313BS
ITVX2030-333BL
ITVX2030-333CL3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de control, tipo de conexión Manómetro Señal de entrada Accesorio Unidad de presión Salida de monitor Tipo de conector de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

GGCon sensor de presión[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Sin soporteMPaSalida analógica de 1 a 5 V CCSin conector de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

GG[Con presostato] Tener presostato digital (salida PNP)[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Sin soporteMPaSalida de interruptor / salida PNPSin conector de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT[NPT] NPTCon sensor de presión[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte de tipo planopsiSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Tipo recto 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT[NPT] NPTCon sensor de presión[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LpsiSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ángulo recto tipo 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT[NPT] NPTCon sensor de presión[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LpsiSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Tipo recto 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT[NPT] NPTCon sensor de presión[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Sin soportepsiSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ángulo recto tipo 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT[NPT] NPTCon sensor de presión[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Sin soportepsiSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Sin conector de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

RcRcCon sensor de presión[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Sin soportebarSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ángulo recto tipo 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

GGCon sensor de presión[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planobarSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

GGCon sensor de presión[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte en LbarSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

GGCon sensor de presión[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte en LbarSalida analógica de 1 a 5 V CCSin conector de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

GGCon sensor de presión[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSin soporteMPaSalida analógica de 1 a 5 V CCSin conector de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

GGCon sensor de presión[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSin soportebarSalida analógica de 1 a 5 V CCSin conector de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT[NPT] NPTCon sensor de presión[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte en LpsiSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT[NPT] NPTCon sensor de presión[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSin soportepsiSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT[NPT] NPTCon sensor de presión[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSin soportepsiSalida analógica de 1 a 5 V CCSin conector de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

GG[Con presostato] Tener presostato digital (salida PNP)[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSin soporteMPaSalida de interruptor / salida PNPSin conector de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT[NPT] NPT[Con presostato] Tener presostato digital (salida PNP)[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte en LMPaSalida de interruptor / salida PNPÁngulo recto tipo 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT[NPT] NPTCon sensor de presión[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte en LpsiSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ángulo recto tipo 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

RcRcCon sensor de presión[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planoMPaSalida analógica de 1 a 5 V CCTipo recto 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

RcRc[Con presostato] Tener presostato digital (salida PNP)[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planoMPaSalida de interruptor / salida PNPÁngulo recto tipo 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

RcRc[Con presostato] Tener presostato digital (salida PNP)[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte en LbarSalida de interruptor / salida PNPÁngulo recto tipo 3 m
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de control, tipo de conexión Manómetro Señal de entrada Accesorio Unidad de presión Salida de monitor Tipo de conector de cable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Electroneumático A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire / Nitrógeno / Gas Mecanismo de escape (purga de aire) Presencia
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno Lado de suministro, diámetro de conexión 3/8 Dirección del flujo De izquierda a derecha
Lado de control, diámetro de conexión 3/8 Configurar presión 0.01 a 3.0 MPa Detalles de fluidos aplicables Aire, N 2 , O 2 , Ar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico