(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Regulador electroneumático de alta presión de 3,0 MPa serie ITVH2000

Regulador electroneumático de alta presión de 3,0 MPa serie ITVH2000
  • Descuento por volumen

Regulador electroneumático de alta presión que soporta una presión de suministro máxima de 3,0 MPa.
[Caracteristicas]
· RoHS.
· Rango de presión de ajuste: 0,2 a 2,0 MPa.
· Estabilidad: ± 1% FS o menos.
· Consumo de energía: 3 W o menos.
· Caudal máximo: 3.000 L/min (ANR).
· Partes en contacto con fluidos: grasa fluorada.
· Display digital de presión.
· Linealidad: ± 1% FS o menos / Histéresis: 1% FS o menos / Repetibilidad: ± 1% FS o menos.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ITVH2020-03F2N3
ITVH2020-04N2BS3
ITVH2020-04N3BL2
ITVH2020-31F2BL3
ITVH2020-312BS3
ITVH2020-312CL
ITVH2020-312CL4
ITVH2020-312L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Señal de entrada Accesorio Unidad de presión Salida de monitor Tipo de conector de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4G1/4[Con presostato] Tener presostato digital (salida PNP)[DC4-20 mA] DC4-20 mASin soportebarSalida de interruptor / salida PNPSin conector de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[No provisto] Sin manómetro[DC4-20 mA] DC4-20 mASoporte de tipo planobarSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Tipo recto 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[NPT] NPT3/8[No provisto] Sin manómetro[DC4-20 mA] DC4-20 mASoporte de tipo planokgf/cm2Salida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ángulo recto tipo 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4G1/4[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planobarSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planobarSalida analógica de 1 a 5 V CCTipo recto 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte en LMPaSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte en LpsiSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSin soporteMPaSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 3 m

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Electroneumático A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Presencia
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno Dirección del flujo De izquierda a derecha Tensión de alimentación 24 V DC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico