(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador serie IC para regulador electroneumático

Controlador serie IC para regulador electroneumático
  • Descuento por volumen

Un controlador para reguladores electroneumáticos que convierte las señales digitales en señales analógicas.
[Características]
· Señal de entrada paralela de 10 bits (máxima). La presión se puede establecer con 2^10 = 1,024 pasos.
· Presión de salida preestablecida de 4 puntos. Disponible en la función de programación con hasta 20 pasos.
· Función de interruptor de presión de 4 puntos.
· La salida del interruptor se habilita configurando los límites superior e inferior de presión.
· Tensión de alimentación y señales de salida.
· El voltaje de potencia de salida y la señal de salida al regulador electroneumático se pueden configurar con teclas en el panel frontal.
[Aplicaciones]
· Este producto se utiliza principalmente en combinación con la serie ITV0000 sin función de visualización.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
IC10-0A
IC30-0AB
IC30-1A
IC50-0AB
IC90-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión Sensor Especificación de montaje Cubierta protectora
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0.1 MPaTipo de sensor incorporadoMontaje en panelNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0.5 MPaTipo de sensor incorporadoMontaje en panelCon funda protectora
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0.5 MPaTipo de sensor externoMontaje en panelNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0.9 MPaTipo de sensor incorporadoMontaje en panelCon funda protectora
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100 kPaTipo de sensor externoNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Controlador Especificación de salida Salida de colector abierto NPN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico