(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regulador de colector serie ARM1000/2000

Regulador de colector serie ARM1000/2000
  • Descuento por volumen

Colector regulador con 4 métodos de conexión.
[Características]
· Manómetro compacto ⌀15 (diámetro 15mm)
· Especificaciones estándar con función de reflujo
· Ahorro de espacio

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ARM1000-1B1-01G
ARM1000-2A1-N01G
ARM1000-2B1-01G
ARM1000-3A1-01
ARM1000-3A1-01G-1
ARM1000-3A2-N01
ARM1000-3B1-01
ARM1000-3B1-01G
ARM1000-4B1-N01G
ARM1000-5A1-N01G-1
ARM1000-5A2-01G-1
ARM1000-5B1-01G-1
ARM1000-6A1-01G
ARM1000-6B1-01G
ARM1000-7A1-01G
ARM1000-8A1-N01G
ARM2000-1A1-01G
ARM2000-1B1-01G
ARM2000-1B1-01G-1
ARM2000-3B1-01G
ARM2000-3B2-01G
ARM2000-4B1-01G
ARM2000-5A1-01
ARM2000-5B1-01G
ARM2000-6A1-01
ARM2000-6B1-01G
ARM2000-7A1-01G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Manómetro Tamaño del cuerpo Configurar presión Numero de circuitos Especificación de tubería
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc[Con manómetro] Con manómetro1,0000.05 a 0.7 MPa1 estaciónIN: individual, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT[Con manómetro] Con manómetro1,0000.05 a 0.7 MPaDobleIN: común, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc[Con manómetro] Con manómetro1,0000.05 a 0.7 MPaDobleIN: individual, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc[No provisto] Ninguno1,0000.05 a 0.7 MPaTripleIN: común, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc[Con manómetro] Con manómetro1,0000.05 a 0.2 MPaTripleIN: común, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT[No provisto] Ninguno1,0000.05 a 0.7 MPaTripleIN: común, OUT: lado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc[No provisto] Ninguno1,0000.05 a 0.7 MPaTripleIN: individual, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc[Con manómetro] Con manómetro1,0000.05 a 0.7 MPaTripleIN: individual, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT[Con manómetro] Con manómetro1,0000.05 a 0.7 MPa4 estacionesIN: individual, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT[Con manómetro] Con manómetro1,0000.05 a 0.2 MPa5 estacionesIN: común, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc[Con manómetro] Con manómetro1,0000.05 a 0.2 MPa5 estacionesIN: común, OUT: lado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc[Con manómetro] Con manómetro1,0000.05 a 0.2 MPa5 estacionesIN: individual, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc[Con manómetro] Con manómetro1,0000.05 a 0.7 MPa6 estacionesIN: común, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc[Con manómetro] Con manómetro1,0000.05 a 0.7 MPa6 estacionesIN: individual, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc[Con manómetro] Con manómetro1,0000.05 a 0.7 MPa7 estacionesIN: común, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT[Con manómetro] Con manómetro1,0000.05 a 0.7 MPa8 estacionesIN: común, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc[Con manómetro] Con manómetro20000.05 a 0.7 MPa1 estaciónIN: común, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc[Con manómetro] Con manómetro20000.05 a 0.7 MPa1 estaciónIN: individual, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc[Con manómetro] Con manómetro20000.05 a 0.2 MPa1 estaciónIN: individual, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc[Con manómetro] Con manómetro20000.05 a 0.7 MPaTripleIN: individual, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc[Con manómetro] Con manómetro20000.05 a 0.7 MPaTripleIN: individual, OUT: lado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc[Con manómetro] Con manómetro20000.05 a 0.7 MPa4 estacionesIN: individual, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc[No provisto] Ninguno20000.05 a 0.7 MPa5 estacionesIN: común, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc[Con manómetro] Con manómetro20000.05 a 0.7 MPa5 estacionesIN: individual, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc[No provisto] Ninguno20000.05 a 0.7 MPa6 estacionesIN: común, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc[Con manómetro] Con manómetro20000.05 a 0.7 MPa6 estacionesIN: individual, OUT: lado múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc[Con manómetro] Con manómetro20000.05 a 0.7 MPa7 estacionesIN: común, OUT: lado múltiple
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Manómetro Tamaño del cuerpo Configurar presión Numero de circuitos Especificación de tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador En forma de colector A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio
Función de flujo inverso (alivio) Presencia Rango de presión de operación(MPa) nulo :: 0.8 Lado de control, diámetro de conexión 1/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico