(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
Disponible con una variedad de tamaños de conexión instantánea.
· 2 tipos de método de montaje disponibles.
- Montaje directo.
- Montaje en carril DIN.
· Función de reflujo equipada de serie.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ARM5B-R06-BZ |
ARM5B-R08-AZ |
ARM5B-R08-BZ |
Cargando…
Regulador, válvula de aumento de presión | Otro | A | Tipo de acoplamiento de un toque | Entorno operativo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Aire | Mecanismo de escape (purga de aire) | Alivio | Lado de suministro, tipo de conexión | Ajuste recto |
Lado de control, tipo de conexión | Ajuste recto | Manómetro | Con manómetro | Configurar presión | 0.05 a 0.7 MPa |
Unidad de presión | La notación de unidad de la placa de identificación del producto y del manómetro es psi. | Método de montaje | Ninguno | Numero de circuitos | Ninguno |
Especificaciones | Bloque regulador |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente