(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Regulador de colector, tipo de suministro centralizado, serie ARM5A

Regulador de colector, tipo de suministro centralizado, serie ARM5A
  • Descuento por volumen

Regulador de colector con tamaño de conexión de acción simple seleccionable.
[Caracteristicas]
· Tipo de suministro de aire centralizado.
· Se pueden seleccionar 2 tipos de montaje: montaje directo y montaje en carril DIN.
· Función de reflujo equipada de serie.
· Estaciones: 1 a 10.
· Posición de la tubería de alimentación centralizada (IN): inferior (1), superior (2).
· Con / sin manómetro.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ARM5A-R04-B
ARM5AA1-208-A
ARM5AA1-308-A
ARM5AA1-409-A
ARM5AA1-420-A1Z
ARM5AA1-609-A
ARM5AA1-808-A
ARM5AA1-809-A
ARM5AA2-377-DZ
ARM5AB1-258-CZ
ARM5AB1-510-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Regulador, válvula de aumento de presión Tipo de regulador Función de flujo inverso (alivio) Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Rango de presión de operación
(MPa)
Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Accesorio Configurar presión Unidad de presión Método de montaje Numero de circuitos Tipo de bloque de suministro de aire Posición de montaje del bloque de suministro de aire común Posición de tubería de entrada y salida Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Otro-Ninguno---[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetroSin tirante de expansión0.05 a 0.7 MPaLa unidad utilizada en la placa de identificación y el manómetro es MPaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Incluido] Presencia (tipo de desequilibrio)[Un toque] Ajuste rectoφ6nulo ~ 1.0[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro-0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directoDoble-Lado L (lado izquierdo)IN: parte inferior-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Incluido] Presencia (tipo de desequilibrio)[Un toque] Ajuste rectoφ6nulo ~ 1.0[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro-0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directoTriple-Lado L (lado izquierdo)IN: parte inferior-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Incluido] Presencia (tipo de desequilibrio)[Un toque] Ajuste rectoφ8nulo ~ 1.0[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro-0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo4 estaciones-Lado L (lado izquierdo)IN: parte inferior-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Incluido] Presencia (tipo de desequilibrio)[Un toque] Ajuste de codosφ6nulo ~ 1.0[Un toque] Ajuste de codosφ6[Con manómetro] Con manómetro-0.05 a 0.35 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje directo4 estaciones-Lado L (lado izquierdo)IN: parte inferior-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Incluido] Presencia (tipo de desequilibrio)[Un toque] Ajuste rectoφ8nulo ~ 1.0[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro-0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo6 estaciones-Lado L (lado izquierdo)IN: parte inferior-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Incluido] Presencia (tipo de desequilibrio)[Un toque] Ajuste rectoφ6nulo ~ 1.0[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro-0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo8 estaciones-Lado L (lado izquierdo)IN: parte inferior-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Incluido] Presencia (tipo de desequilibrio)[Un toque] Ajuste rectoφ8nulo ~ 1.0[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro-0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo8 estaciones-Lado L (lado izquierdo)IN: parte inferior-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Incluido] Presencia (tipo de desequilibrio)[Un toque] Ajuste recto1/4nulo ~ 1.0[Un toque] Ajuste de codos1/4[No provisto] Sin manómetro-0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje directoTriple-Lado L (lado izquierdo)EN: arriba-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Incluido] Presencia (tipo de desequilibrio)[Un toque] Ajuste recto1/4nulo ~ 1.0[Un toque] Ajuste recto1/4[Con manómetro] Con manómetro-0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje en riel DINDoble-Lado B (ambos lados)IN: parte inferior-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Incluido] Presencia (tipo de desequilibrio)[Un toque] Ajuste rectoφ8nulo ~ 1.0[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro-0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje en riel DIN5 estaciones-Lado R (lado derecho)IN: parte inferior-

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de acoplamiento de un toque Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire
Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico