(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ionizador Serie IZS40/41/42

Ionizador Serie IZS40/41/42
  • Descuento por volumen

[Características]
· Mantenimiento reducido y trabajo de ajuste debido al sensor de equilibrio automático.
· Utiliza cartuchos emisores de bajo mantenimiento.
· Tipo estándar IZS40
& nbsp Operación simple, solo encienda para usar.
· Sensor de retroalimentación tipo IZS41
&nbsp El sensor de retroalimentación proporciona ionización de alta velocidad.
· Doble AC tipo IZS42
& nbsp Utiliza un método de CA dual para reducir la amplitud del potencial eléctrico de la pieza de trabajo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles.
  • Los productos mostrados en la imagen pueden ser imágenes representativas solamente. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte
IZS40-1120-08B
IZS40-1300-06B
IZS40-1600-08B
IZS40-340-06B
IZS40-460-06B
IZS40-640-06B
IZS40-820-06B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la barra
(mm)
Accesorios de acción simple
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1,120Racor ø8 de acción simple
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1,300Conexión ø6 de acción simple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,600Racor ø8 de acción simple
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

340Conexión ø6 de acción simple
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

460Conexión ø6 de acción simple
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

640Conexión ø6 de acción simple
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

820Conexión ø6 de acción simple

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de barra Indicadores No provisto Funcion adicional Salida de señal de error
Balance de iones ±30V Función de ajuste de equilibrio iónico Automático Fuente de alimentación DC24V
Accesorios / opciones: pedidos por separado Cable de alimentación incluido (3 m) / con soporte Especificaciones de E / S Ninguno Modelo Tipo estándar
Tipo de cartucho emisor Cartucho ionizante de alta velocidad. Material emisor Tungsteno Sensor Ninguno
Especificaciones a medida Ninguno Compatible Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico