(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Actuador rotativo ajustable en ángulo serie CRA1 □□ U, tipo de cremallera y piñón

Actuador rotativo ajustable en ángulo serie CRA1 □□ U, tipo de cremallera y piñón
  • Descuento por volumen

Un actuador rotativo que se puede montar de acuerdo con las condiciones de funcionamiento.
[Características]
· Los interruptores automáticos compactos se pueden montar (D-M9 □).
· El sello del cojín es reemplazable.
· Fácil ajuste de la válvula de amortiguación.
· Los puertos, la válvula de amortiguación y el interruptor automático están ubicados en la misma superficie para una mejor usabilidad.
· Muchas variaciones de tipo de eje.
· El ángulo se puede ajustar al nivel deseado en un rango de hasta 90°.
· CRA1: tipo básico / CDRA1: con cambio automático.
· Tamaño: 50, 63, 80, 100.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
CDRA1BSU50-90Z-M9BLS
CDRA1BSU50-90Z-M9BWL
CDRA1BSU50-90Z-M9BWLS
CDRA1BSU50-180Z-M9BWLS
CDRA1BSU50-180Z-M9BWLS-XC57
CDRA1BSU63-190Z-M9BL-X10
CDRA1BSU80-90Z-M9BAL-XC61
CDRA1BSU80-180Z-A93Z-XC57
CDRA1BSU80-180Z-M9BAL-X10
CDRA1BSU80-180Z-M9BWL
CDRA1BWU50-90Z-A93LS
CDRA1BWU50-90Z-A93ZS
CDRA1FSU80-90Z-M9BZ
CRA1BSU50-90Z
CRA1BSU50-90Z-X10
CRA1BSU63-90Z-XC60
CRA1BSU80-90Z-X10
CRA1BSU100-90Z
CRA1BSU100-100Z
CRA1BSU100-180Z
CRA1BSU100-190Z
CRA1BWU63-190Z
CRA1BWU80-180Z
CRA1BWU100-180Z
CRA1FSU50TF-100Z-X10
CRA1FSU100-180Z
CRA1FWU50-90Z
CRA1LSU63-90Z
CRA1LSU80-180Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Ángulo de oscilación A Torque
(N · m)
Energía cinética permitida
(J)
Energía cinética permitida
(J)
Rango de presión de operación
(MPa)
Tamaño Cambiar Cable conductor
(m)
Número de interruptores Tipos de puerto Patrón de eje Hecho a pedido especificaciones Estilo de montaje Punto de inicio de rotación Especificaciones Dirección del puerto
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[90°] 90°1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 200.01 a menos de 0.10.050.1~1.050M9B31 piezaRcEje únicoNingunoTipo básicoDerechoCon unidad de cambio automáticoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[90°] 90°1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 200.01 a menos de 0.1--50M9BW32 piezasRcEje únicoNingunoTipo básicoDerechoCon unidad de cambio automáticoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[90°] 90°1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 200.01 a menos de 0.1--50M9BW31 piezaRcEje únicoNingunoTipo básicoDerechoCon unidad de cambio automáticoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[180°] 180°1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 200.01 a menos de 0.10.050.1~1.050M9BW31 piezaRcEje únicoNingunoTipo básicoDerechoCon unidad de cambio automáticoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[180°] 180°1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 200.01 a menos de 0.10.050.1~1.050M9BW31 piezaRcEje únicoCambio del rango de rotación y la dirección de ajuste del ángulo (el tornillo de ajuste del ángulo está montado a la izquierda)Tipo básicoIzquierda (dirección: en sentido antihorario)Con unidad de cambio automáticoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral190°3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 500.1 a menos de 1--63M9B32 piezasRcEje únicoTipo de ángulo ajustable en ambos ladosTipo básicoDerechoCon unidad de cambio automáticoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[90°] 90°6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 1000.1 a menos de 10.16-80M9BA32 piezasRcEje únicoCambio de ubicación del puertoTipo básicoDerechoCon unidad de cambio automáticoOrientar hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[180°] 180°6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 1000.1 a menos de 10.16-80A9352 piezasRcEje únicoCambio del rango de rotación y la dirección de ajuste del ángulo (el tornillo de ajuste del ángulo está montado a la izquierda)Tipo básicoIzquierda (dirección: en sentido antihorario)Con unidad de cambio automáticoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[180°] 180°6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 1000.1 a menos de 10.16-80M9BA32 piezasRcEje únicoTipo de ángulo ajustable en ambos ladosTipo básicoDerechoCon unidad de cambio automáticoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[180°] 180°6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 1000.1 a menos de 10.16-80M9BW32 piezasRcEje únicoNingunoTipo básicoDerechoCon unidad de cambio automáticoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salidas de ambos lados del eje[90°] 90°1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 200.01 a menos de 0.1--50A9331 piezaRcDoble ejeNingunoTipo básicoDerechoCon unidad de cambio automáticoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salidas de ambos lados del eje[90°] 90°1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 200.01 a menos de 0.10.050.1~1.050A9351 piezaRcDoble ejeNingunoTipo básicoDerechoCon unidad de cambio automáticoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[90°] 90°6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 1000.1 a menos de 10.16-80M9B52 piezasRcEje únicoNingunoTipo de bridaDerechoCon unidad de cambio automáticoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[90°] 90°1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 200.01 a menos de 0.1--50NingunoNingunoNingunoRcEje únicoNingunoTipo básicoDerechoTipo estándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[90°] 90°1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 200.01 a menos de 0.1--50NingunoNingunoNingunoRcEje únicoTipo de ángulo ajustable en ambos ladosTipo básicoDerechoTipo estándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[90°] 90°3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 500.1 a menos de 1--63NingunoNingunoNingunoRcEje únicoCambio de ubicación del puertoTipo básicoDerechoTipo estándarOrientar hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[90°] 90°6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 1000.1 a menos de 10.160.1~1.080NingunoNingunoNingunoRcEje únicoTipo de ángulo ajustable en ambos ladosTipo básicoDerechoTipo estándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[90°] 90°10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 100 / 100~0.1 a menos de 10.54-100NingunoNingunoNingunoRcEje únicoNingunoTipo básicoDerechoTipo estándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral100°10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 100 / 100~0.1 a menos de 10.54-100NingunoNingunoNingunoRcEje únicoNingunoTipo básicoDerechoTipo estándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[180°] 180°10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 100 / 100~0.1 a menos de 10.54-100NingunoNingunoNingunoRcEje únicoNingunoTipo básicoDerechoTipo estándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral190°10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 100 / 100~0.1 a menos de 10.54-100NingunoNingunoNingunoRcEje únicoNingunoTipo básicoDerechoTipo estándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salidas de ambos lados del eje190°3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 500.1 a menos de 1--63NingunoNingunoNingunoRcDoble ejeNingunoTipo básicoDerechoTipo estándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salidas de ambos lados del eje[180°] 180°6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 1000.1 a menos de 10.16-80NingunoNingunoNingunoRcDoble ejeNingunoTipo básicoDerechoTipo estándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salidas de ambos lados del eje[180°] 180°10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 100 / 100~0.1 a menos de 10.54-100NingunoNingunoNingunoRcDoble ejeNingunoTipo básicoDerechoTipo estándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral100°1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 200.01 a menos de 0.1--50NingunoNingunoNingunoGEje únicoTipo de ángulo ajustable en ambos ladosTipo de bridaDerechoTipo estándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[180°] 180°10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 100 / 100~0.1 a menos de 10.540.1~1.0100NingunoNingunoNingunoRcEje únicoNingunoTipo de bridaDerechoTipo estándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Actuador rotativo Salidas de ambos lados del eje[90°] 90°1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 200.01 a menos de 0.10.050.1~1.050NingunoNingunoNingunoRcDoble ejeNingunoTipo de bridaDerechoTipo estándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[90°] 90°3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 500.1 a menos de 1--63NingunoNingunoNingunoRcEje únicoNingunoPieDerechoTipo estándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Actuador rotativo Salida de un eje lateral[180°] 180°6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 1000.1 a menos de 10.16-80NingunoNingunoNingunoRcEje únicoNingunoPieDerechoTipo estándarEstándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Forma de bloque Método de operación Estante individual Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Rigidez, precisión Estándar Válvulas N/A Tipo de conector Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico