(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Actuador rotativo con electroválvula.
[Características]
· 2 tipos de posiciones de puerto, lado del cuerpo y dirección axial
· Método de montaje: Montaje directo/montaje tipo pie
· Cambio automático: Ninguno (sin símbolo), con detector magnético (D)
· Tamaño: 50, 63, 80, 100
· Tipo de paleta: Paleta simple, paleta doble
· Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°, 45°, 135°
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CVRB1BW80-90S
Tipo | Actuador rotativo Salidas de ambos lados del eje | Forma del cuerpo principal | Forma de bloque | Ángulo de oscilación A | 90° |
---|---|---|---|---|---|
Torque(N · m) | 20 a menos de 50 | Método de operación | Paleta individual | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
Rigidez, precisión | Estándar | Diámetro nominal del tubo | 80 | Válvulas | N/A |
Energía cinética permitida(J) | 0.1 a menos de 1 | Energía cinética permitida(J) | 0.398 | Rango de presión de operación(MPa) | 0.15::1.0 |
Ubicación del puerto de conexión | Superficie lateral del cuerpo | Cambiar | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Cable conductor(m) | Ninguno |
Número de interruptores | Ninguno | Patrón de eje | Eje doble (llave de eje largo y 4 chaflanes) | Hecho a pedido especificaciones | Ninguno |
Entrada eléctrica de cable | Ojal | Estilo de montaje | Tipo básico | Punto de inicio de rotación | Izquierda 45 ° |
Especificaciones | Tipo estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CVRB1BW80-90S de la serie Actuador rotativo con válvula solenoide, tipo paleta, serie CVRB1.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente