(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Actuador giratorio de montaje libre con ajustador de ángulo, tipo paleta, serie CRBU2WU

Actuador giratorio de montaje libre con ajustador de ángulo, tipo paleta, serie CRBU2WU
  • Descuento por volumen

Se puede combinar libremente con muchos tipos de unidades.
[Características]
Con ajustador de ángulo.
· · Cuenta con una reducción de peso del 12%.
· Múltiples variaciones de montaje.
· Funciona con el interruptor automático compacto tipo D-M9 □.
· Posible mover la posición de montaje de la placa como se desee.
· Paso de montaje compatible con modelos existentes.
· Ángulos de rotación de 90°, 180° y 270°; Todas las series pueden girar hasta 270°.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CDRBU2WU10-90SZ-S9PL
CDRBU2WU15-100DZ-93AL
CDRBU2WU15-180SZ-M9BL
CDRBU2WU15-270SZ-T99L
CDRBU2WU20-270SZ-T79L
CDRBU2WU30-90DZ-M
CDRBU2WU30-90DZ-T79L
CDRBU2WU40-90DZ-T79SDPC-XA24
CDRBU2WU40-90SZ-R73L
CDRBU2WU40-180SZ-T79L
CDRBU2WU40-270SZ-R73CZ
CDRBU2WU40-270SZ-R73L
CDRBU2WU40-270SZ-T79L
CRBU2WU10-90SZ
CRBU2WU10-180SZ
CRBU2WU15-180SZ
CRBU2WU15-270SZ
CRBU2WU20-90DZ
CRBU2WU20-90SZ
CRBU2WU20-180SZ
CRBU2WU30-90SZ
CRBU2WU30-180SZ
CRBU2WU30-270SZ
CRBU2WU40-90SZ
CRBU2WU40-100DZ
CRBU2WU40-180SZ
CRBU2WU40-270SZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de oscilación A Torque
(N · m)
Método de operación Diámetro nominal del tubo Energía cinética permitida
(J)
Energía cinética permitida
(J)
Rango de presión de operación
(MPa)
Cambiar Cable conductor
(m)
Número de interruptores Dirección axial Hecho a pedido especificaciones Entrada eléctrica de cable Tipo de conector Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°Menos que 1Paleta individual-Menos de 0.0050.00015-S9P32 piezasEstándarNingunoOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100°Menos que 1Doble paleta-Menos de 0.0050.0012-93A32 piezasEstándarNingunoOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°Menos que 1Paleta individual-Menos de 0.0050.001-M9B32 piezasEstándarNingunoOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

270°Menos que 1Paleta individual-Menos de 0.0050.001-T9932 piezasEstándarNingunoOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

270°1 a menos de 3Paleta individual-Menos de 0.0050.003-T7932 piezasEstándarNingunoOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°6 a menos de 10Doble paleta-0.01 a menos de 0.10.020.15~1.0Sin detector magnético de tipo M9 (imán integrado)0.52 piezasEstándarNingunoOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°6 a menos de 10Doble paleta-0.01 a menos de 0.10.020.15~1.0T7932 piezasEstándarNingunoOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°10 ~ Menos de 20Doble paleta400.01 a menos de 0.10.040.15~1.0T790.52 piezasParte superior (lado largo del eje)Llave dobleOjalM12 de 4 clavijasCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°6 a menos de 10Paleta individual400.01 a menos de 0.1-0.15~1.0R7332 piezasEstándarNingunoOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°6 a menos de 10Paleta individual400.01 a menos de 0.10.040.15~1.0T7932 piezasEstándarNingunoOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

270°6 a menos de 10Paleta individual400.01 a menos de 0.1-0.15~1.0R73C52 piezasEstándarNingunoOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

270°6 a menos de 10Paleta individual400.01 a menos de 0.1-0.15~1.0R7332 piezasEstándarNingunoOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

270°6 a menos de 10Paleta individual400.01 a menos de 0.1-0.15~1.0T7932 piezasEstándarNingunoOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°Menos que 1Paleta individual-Menos de 0.0050.00015-NingunoNingunoNingunoEstándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°Menos que 1Paleta individual10Menos de 0.0050.000150.2~0.7NingunoNingunoNingunoEstándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°Menos que 1Paleta individual15Menos de 0.0050.0010.15~0.7NingunoNingunoNingunoEstándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

270°Menos que 1Paleta individual-Menos de 0.0050.001-NingunoNingunoNingunoEstándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°1 a menos de 3Doble paleta20Menos de 0.0050.00330.15~0.7NingunoNingunoNingunoEstándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°1 a menos de 3Paleta individual20Menos de 0.0050.0030.15~0.7NingunoNingunoNingunoEstándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°1 a menos de 3Paleta individual-Menos de 0.0050.003-NingunoNingunoNingunoEstándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°3 ~ Menos de 6Paleta individual-0.01 a menos de 0.10.020.15~1.0NingunoNingunoNingunoEstándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°3 ~ Menos de 6Paleta individual-0.01 a menos de 0.10.020.15~1.0NingunoNingunoNingunoEstándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

270°3 ~ Menos de 6Paleta individual300.01 a menos de 0.10.020.15~1.0NingunoNingunoNingunoEstándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°6 a menos de 10Paleta individual400.01 a menos de 0.1-0.15~1.0NingunoNingunoNingunoEstándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100°10 ~ Menos de 20Doble paleta400.01 a menos de 0.1-0.15~1.0NingunoNingunoNingunoEstándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°6 a menos de 10Paleta individual400.01 a menos de 0.1-0.15~1.0NingunoNingunoNingunoEstándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

270°6 a menos de 10Paleta individual400.01 a menos de 0.1-0.15~1.0NingunoNingunoNingunoEstándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Actuador rotativo Salidas de ambos lados del eje Forma del cuerpo principal Montaje en bloque de forma redonda Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Rigidez, precisión Estándar Válvulas N/A Formato Tipo de montaje libre
Ubicación del puerto de conexión Superficie lateral del cuerpo Patrón de eje Eje largo: plano simple / Eje corto: plano simple

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico