(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sistema de cambio manual automático (AHC), serie MA2

Sistema de cambio manual automático (AHC), serie MA2
  • Descuento por volumen

Sustitución automática de herramientas manuales robotizadas y FMS de línea de montaje.
[Características]
· No se requiere ningún ajuste o enseñanza al cambiar las herramientas
· Acelera la puesta en marcha de la línea de montaje

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
MA210-AM3
MA210-CR3
MA210-CR5
MA210-S1-Y59BL
MA210-YNM3
MA210-YNM3-R2
MA210-YNM3-R5
MHR2-10-A210
MHR2-15-A210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Cómo agarrar Numero de dedos Forma del cuerpo principal Método de operación Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Medio ambiente, aplicaciones Funcion adicional Mecanismo de ajuste de carrera Diámetro interno del cilindro
(mm)
Cambio automático Longitud del cable Diámetro del eje aplicable
(ø)
Especificaciones electricas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Componentes relacionados] Adaptador de herramientas--------NingunoSin cambio automáticoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Componentes relacionados] Adaptador de robot--------NingunoSin cambio automáticoNinguno14Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Componentes relacionados] Adaptador de robot--------NingunoSin cambio automáticoNinguno20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Componentes relacionados] Soporte de herramientas--------NingunoD-Y59B (2 hilos)3 mNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Cuerpo principal] Unidad AHC (Controlador de altura automático)--------NingunoSin cambio automáticoNingunoNingunoSoldadura
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Cuerpo principal] Unidad AHC (Controlador de altura automático)--------NingunoSin cambio automáticoNinguno11Soldadura
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Cuerpo principal] Unidad AHC (Controlador de altura automático)--------NingunoSin cambio automáticoNinguno20Soldadura
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Componentes relacionados] Pinza de aire para uso en AHC (Controlador de altura automático)Pinch, Chuck Type2 piezasForma cilíndricaTipo de acción simple (normalmente abierto)-EstándarNo provistoNo provisto10Sin cambio automáticoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Componentes relacionados] Pinza de aire para uso en AHC (Controlador de altura automático)Pinch, Chuck Type2 piezasForma cilíndricaTipo de acción simple (normalmente abierto)23EstándarNo provistoNo provisto15Sin cambio automáticoNingunoNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Posición del dedo / Opciones Ninguno Número de interruptores Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico