(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El nuevo cuerpo cilíndrico permite montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.
[Características]
· El mecanismo de palanca asegura una fuerza de agarre fuerte y estable.
· Sostiene la pieza de trabajo incluso cuando el aire está cerrado (medida de seguridad).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MHT2-40DZ
Cómo agarrar | Pinch, Swing Type | Numero de dedos | 2 piezas | Forma del cuerpo principal | Forma cuadrada |
---|---|---|---|---|---|
Método de operación | Doble efecto | Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)(N) | 3,600 | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
Funcion adicional | No provisto | Mecanismo de ajuste de carrera | No provisto | Diámetro interno del cilindro(mm) | 40 |
Cambio automático | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Número de interruptores | Ninguno | Longitud del cable | Ninguno |
Hecho a pedido especificaciones | Ninguno | Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas | Ninguno | Tipo de rosca de puerto | Rc |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHT2-40DZ de la serie Tipo de palanca pinza neumática Serie MHT2.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente