(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza neumática tipo angular, tipo compacto, serie MHCM2-7S

Pinza neumática tipo angular, tipo compacto, serie MHCM2-7S
  • Descuento por volumen

El más pequeño y ligero de la serie.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHCM2-7S

Número de Parte
MHCM2-7S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Pinch, Swing Type Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cuadrada Método de operación Tipo de acción simple (normalmente abierto) Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)(N) 1.2
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Funcion adicional No provisto Mecanismo de ajuste de carrera No provisto
Diámetro interno del cilindro(mm) 7 Hecho a pedido especificaciones Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHCM2-7S de la serie Pinza neumática tipo angular, tipo compacto, serie MHCM2-7S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico