(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza neumática de tipo paralelo, tipo de 3 dedos, con cubierta antipolvo, serie MHSJ3

Pinza neumática de tipo paralelo, tipo de 3 dedos, con cubierta antipolvo, serie MHSJ3
  • Descuento por volumen

[Características]
· Diseño ligero y compacto con altura reducida.
· Alta repetibilidad: ±0.01 mm.
· Se puede equipar con un interruptor automático.
· Fácil alineación al montar el cuerpo principal.
· Se puede montar desde 2 direcciones.
· Utiliza construcción de levas de cuña.
· Se puede equipar con un pequeño interruptor automático.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MHSJ3-16D
MHSJ3-20D
MHSJ3-20DF
MHSJ3-25D
MHSJ3-25D-M9BVL
MHSJ3-25DS
MHSJ3-32D
MHSJ3-32D-M9BVL
MHSJ3-32DF
MHSJ3-40D
MHSJ3-40D-X56
MHSJ3-40DF
MHSJ3-50D
MHSJ3-50DF
MHSJ3-50DF-M9BAVL
MHSJ3-50DF-X4
MHSJ3-50DS-X4
MHSJ3-63D
MHSJ3-80D
MHSJ3-80DF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Cambio automático Número de interruptores Longitud del cable Hecho a pedido especificaciones Tipo de rosca de puerto Materiales de cubierta de polvo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-7.5-916Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoMCaucho de cloropreno (CR)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----20Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoMCaucho de cloropreno (CR)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----20Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoMCaucho flúor (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

12.59.5473625Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoMCaucho de cloropreno (CR)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--473625M9BV2 piezas3 mNingunoMCaucho de cloropreno (CR)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

12.59.5473625Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoMCaucho de silicona (Si)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---6232Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoMCaucho de cloropreno (CR)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---6232M9BV2 piezas3 mNingunoMCaucho de cloropreno (CR)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---6232Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoMCaucho flúor (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--1309740Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoMCaucho de cloropreno (CR)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--1309740Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoAxial portadoMCaucho de cloropreno (CR)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

19151309740Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoMCaucho flúor (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

241820415550Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoMCaucho de cloropreno (CR)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

241820415550Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoMCaucho flúor (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--20415550M9BAV2 piezas3 mNingunoMCaucho flúor (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

241820415550Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoResistencia al calor (100°C)MCaucho flúor (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--20415550Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoResistencia al calor (100°C)MCaucho de silicona (Si)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--35928063Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoMCaucho de cloropreno (CR)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

413152540080Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoRcCaucho de cloropreno (CR)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--52540080Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoRcCaucho flúor (FKM)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Cambio automático Número de interruptores Longitud del cable Hecho a pedido especificaciones Tipo de rosca de puerto Materiales de cubierta de polvo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck Numero de dedos 3 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cilíndrica Método de operación Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Funcion adicional Alta precisión Mecanismo de ajuste de carrera No provisto Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico