(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinza neumática de tipo paralelo, tipo de 2 dedos, serie MHS2

Pinza neumática de tipo paralelo, tipo de 2 dedos, serie MHS2
  • Descuento por volumen

[Características]
· Diseño ligero y compacto con altura reducida.
· Alta repetibilidad: ±0.01 mm.
· Se puede equipar con un interruptor automático.
· Fácil alineación al montar el cuerpo principal.
· Se puede montar desde 2 direcciones.
· Utiliza construcción de levas de cuña.
· Se puede equipar con un pequeño interruptor automático.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para más detalles.

PDF

Número de Parte
MHS2-16D
MHS2-16D-M9BS
MHS2-16D-M9BWVL
MHS2-20D
MHS2-20D-M9BLS
MHS2-25D
MHS2-25D-M9BL
MHS2-32D
MHS2-32D-Y7PL
MHS2-40D
MHS2-50D
MHS2-50D-M9BL
MHS2-63D
MHS2-63D-M9BL
MHS2-63D-M9P
MHS2-63D-Y59A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Cambio automático Número de interruptores Longitud del cable Carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

343023210.2~0.616Sin cambio automáticoNingunoNinguno4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--23--16M9B1 pieza0,5 m4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--23--16M9BWV2 piezas3 m4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

403642370.2~0.620Sin cambio automáticoNingunoNinguno4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-36-37-20M9B1 pieza3 m4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

484271630.2~0.625Sin cambio automáticoNingunoNinguno6
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-4271--25M9B2 piezas3 m6
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

64561231110.1~0.632Sin cambio automáticoNingunoNinguno8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

64-123111-32Y7P2 piezas3 m8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-62195177-40Sin cambio automáticoNingunoNinguno8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

82703062800.1~0.650Sin cambio automáticoNingunoNinguno12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--306280-50M9B2 piezas3 m12
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

102865375020.1~0.663Sin cambio automáticoNingunoNinguno16
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

102-537502-63M9B2 piezas3 m16
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

102-537502-63M9P2 piezas0,5 m16
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

102-537502-63Y59A2 piezas0,5 m16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cilíndrica Método de operación Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Funcion adicional Alta precisión Mecanismo de ajuste de carrera No provisto Hecho a pedido especificaciones Ninguno
Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico