(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinza neumática de guía deslizante de operación de leva de cuña, tipo de 2 dedos, serie MHK2

Pinza neumática de guía deslizante de operación de leva de cuña, tipo de 2 dedos, serie MHK2
  • Descuento por volumen

La estructura de levas de cuña permite alta precisión y alta rigidez.
Cuenta con una cubierta antipolvo para mejorar la resistencia de la carga y la resistencia a entornos adversos.
[Características]
· Se puede equipar con un interruptor automático.
· Incluye un agujero en la superficie superior para posicionamiento.
· Cuenta con una aguja de ajuste incorporada para ajustar la velocidad del dedo.
· Alta repetibilidad: ±0.01 mm.
· 2 tipos de material para dedos están disponibles para su uso en diferentes aplicaciones.
· Hay 3 tipos de cubierta antipolvo disponibles para su uso en diferentes aplicaciones.
· Tipo de carrera larga ahora como estándar.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para más detalles.

PDF

Número de Parte
MHK2-20D
MHK2-25D
MHKL2-25D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2616564620Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3319868025Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4119907925Tipo de carrera larga

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cuadrada Método de operación Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Resistente al polvo / A prueba de goteos
Funcion adicional Alta precisión Mecanismo de ajuste de carrera No provisto Cambio automático Sin interruptor automático (imán incorporado)
Número de interruptores Ninguno Longitud del cable Ninguno Hecho a pedido especificaciones Ninguno
Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas Ninguno Materiales de cubierta de polvo Caucho de cloropreno (CR) Materiales de los dedos Acero carbono

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico