(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza neumática de apertura amplia de estilo paralelo Serie MHL2 (Números de pieza)

Pinza neumática de apertura amplia de estilo paralelo Serie MHL2
  • Descuento por volumen

[Características]
· Carrera larga.
· Acomoda diversos diámetros de piezas de trabajo con una sola unidad.
· Un diseño compacto en el que se proporciona una gran cantidad de fuerza de agarre mediante el uso de un mecanismo de doble pistón.
· Se utilizan rodamientos de resina con impregnación de aceite de doble extremo con un respaldo metálico para todos los ejes.
· Mecanismo de protección contra el polvo incorporado.
· Alto grado de flexibilidad de montaje.
· Se puede equipar con un interruptor automático.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHL2-40D2

Número de Parte
MHL2-40D2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Carrera
(mm)
Tipo de rosca de puerto Materiales de pistón
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4862863963960.1~0.640200RcLatón

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cuadrada (ancha) Método de operación Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Resistente al polvo
Funcion adicional Soporte de rodamiento Mecanismo de ajuste de carrera No provisto Cambio automático Sin cambio automático
Número de interruptores Ninguno Longitud del cable Ninguno Hecho a pedido especificaciones Ninguno
Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHL2-40D2 de la serie Pinza neumática de apertura amplia de estilo paralelo Serie MHL2.

Products like this...

Número de Parte
MHL2-10D
MHL2-10D1
MHL2-10D2
MHL2-16D
MHL2-16D1
MHL2-16D2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Carrera
(mm)
Tipo de rosca de puerto Materiales de pistón
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

765614140.15~0.61020MAcero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1187814140.15~0.61040MAcero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1569614140.15~0.61060MAcero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

986845450.1~0.61630MLatón
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

17011045450.1~0.61660MLatón
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

21013045450.1~0.61680MLatón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico