(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Características]
· Perfil bajo: la altura es aproximadamente 1/3 más pequeña (en comparación con el producto con una fuerza de agarre equivalente de la serie MHZ2).
· Contribuye a las medidas de ahorro de espacio del dispositivo.
· Reduce los momentos de flexión.
· Funciona sin problemas, proporcionando una precisión mejorada.
· Se puede seleccionar la longitud del trazo.
& nbsp3 están disponibles longitudes de carrera estándar (corta, media y larga) para cada tamaño de orificio.
& nbsp Puede seleccionar el trazo óptimo para cada pieza de trabajo.
· Mejora de la repetibilidad de montaje.
· Tuberías desde cualquier dirección.
· Posicionamiento fácil para el montaje de accesorios.
· El cableado y las tuberías se pueden centralizar.
· Alto grado de flexibilidad de montaje.
& nbspBracket no requerido.
& nbsp Puede ayudar a mantener la altura de montaje al mínimo.
· Un diseño compacto en el que se proporciona una gran cantidad de fuerza de agarre mediante el uso de un mecanismo de doble pistón.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MHF2-16D2R
Número de Parte |
---|
MHF2-16D2R |
Cargando…
Tipo | Cuerpo principal | Cómo agarrar | Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck | Numero de dedos | 2 piezas |
---|---|---|---|---|---|
Forma del cuerpo principal | Forma cuadrada (forma plana) | Método de operación | Doble efecto | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHF2-16D2R de la serie Pinza neumática de bajo perfil serie MHF2.
Número de Parte |
---|
MHF2-12D2 |
MHF2-12D2R |
MHF2-12DR |
MHF2-16DR |
MHF2-20D |
MHF2-20D1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente