(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinza neumática de tipo paralelo serie MHQJ2 con cubierta antipolvo (MHQJ2-10C)

Pinza neumática de tipo paralelo serie MHQJ2 con cubierta antipolvo MHQJ2-10C
  • Descuento por volumen

Pinza neumática de tipo paralelo con construcción a prueba de polvo y goteo.
[Características]
· Recinto para evitar la acumulación de polvo.
· Construcción sellada con cubierta antipolvo.
· Se puede montar un interruptor automático de estado sólido con una luz indicadora.
· Hay 3 tipos de cubierta antipolvo disponibles para su uso en diferentes aplicaciones.
· Cilindro: ø10 (diámetro interior 10 mm)/ø16 (diámetro interior 16 mm).
· Cilindro: ø20 (diámetro interior 20 mm)/ø25 (diámetro interior 25 mm).
· * MHQJ2- □ S solamente, calibre 16 mm, 20 mm, 25 mm.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHQJ2-10C

Número de Parte
MHQJ2-10C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cómo agarrar Método de operación Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Cambio automático Número de interruptores Longitud del cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, Tipo ParaleloTipo de acción simple (normalmente cerrado)--7.8-0.25~0.610Sin cambio automáticoNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Numero de dedos 2 piezas Forma del cuerpo principal Forma cuadrada
Medio ambiente, aplicaciones Resistente al polvo / A prueba de goteos Funcion adicional No provisto Mecanismo de ajuste de carrera No provisto
Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHQJ2-10C de la serie Pinza neumática de tipo paralelo serie MHQJ2 con cubierta antipolvo.

Products like this...

Número de Parte
MHQJ2-16C
MHQJ2-16D
MHQJ2-16D-M9NL
MHQJ2-16S
MHQJ2-20D
MHQJ2-25D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cómo agarrar Método de operación Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Cambio automático Número de interruptores Longitud del cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, Tipo ParaleloTipo de acción simple (normalmente cerrado)20.614.6--0.25~0.616Sin cambio automáticoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, Tipo Paralelo / Pellizco, Tipo ParaleloDoble efecto20.614.6---16Sin cambio automáticoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, Tipo Paralelo / Pellizco, Tipo ParaleloDoble efecto20.614.634340.1~0.616M9N2 piezas3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo ParaleloTipo de acción simple (normalmente abierto)20.614.6-260.25~0.616Sin cambio automáticoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, Tipo Paralelo / Pellizco, Tipo ParaleloDoble efecto-----20Sin cambio automáticoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, Tipo Paralelo / Pellizco, Tipo ParaleloDoble efecto331963630.1~0.625Sin cambio automáticoNingunoNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico