(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza neumática paralela, alta rigidez, serie MHQG2

Pinza neumática paralela, alta rigidez, serie MHQG2
  • Descuento por volumen

[Características]
· Con soporte de guía.
· Se puede montar un interruptor automático de estado sólido con una luz indicadora.
· Se puede equipar con un interruptor automático.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
MHQG2-32D
MHQG2-40D
MHQG2-40D-M9BLS
MHQG2-40D-Y59BL
MHQG2-40D-Y69BL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Cambio automático Número de interruptores Longitud del cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4222139880.1~0.632Sin cambio automáticoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

52242471580.1~0.640Sin cambio automáticoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--247158-40M9B1 pieza3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--247158-40Y59B2 piezas3 m
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--247158-40Y69B2 piezas3 m

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cuadrada Método de operación Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Funcion adicional Con guía lineal Mecanismo de ajuste de carrera No provisto Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico