(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinza neumática de tipo paralelo, tipo estándar, compacta (sin interruptor automático) Serie MHZA2-6/MHZAJ2-6

Pinza neumática de tipo paralelo, tipo estándar, compacta (sin interruptor automático) Serie MHZA2-6/MHZAJ2-6
  • Descuento por volumen

· Utiliza una guía lineal para alta rigidez y alta precisión.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para más detalles.

PDF

Número de Parte
MHZA2-6C
MHZA2-6C1
MHZA2-6C1M
MHZA2-6C2
MHZA2-6C3
MHZA2-6C3K
MHZA2-6CH
MHZA2-6CK
MHZA2-6CM
MHZA2-6D
MHZA2-6D1
MHZA2-6D1-X56
MHZA2-6D2
MHZA2-6D3E
MHZA2-6D-X5
MHZA2-6DE
MHZA2-6S
MHZA2-6S1
MHZA2-6S1K
MHZA2-6S2K
MHZA2-6SK
MHZAJ2-6DS
MHZAJ2-6S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cómo agarrar Forma del cuerpo principal Método de operación Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Rango de presión de operación
(MPa)
Posición del dedo / Opciones Opciones de cuerpo Hecho a pedido especificaciones Materiales de cubierta de polvo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, Tipo ParaleloForma cuadradaTipo de acción simple (normalmente cerrado)--3.7--Tipo básicoTipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, Tipo ParaleloForma cuadradaTipo de acción simple (normalmente cerrado)--3.7--Montaje lateral roscadoTipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, Tipo ParaleloForma cuadradaTipo de acción simple (normalmente cerrado)--3.7--Montaje lateral roscadoTipo de jefe final con puerto axial con puerto M3NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, Tipo ParaleloForma cuadradaTipo de acción simple (normalmente cerrado)--3.7--Agujeros pasantes en dirección de apertura / cierreTipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, tipo ChuckForma cuadrada (forma plana)Tipo de acción simple (normalmente cerrado)--3.7--Dedos tipo planoTipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, tipo ChuckForma cuadrada (forma plana)Tipo de acción simple (normalmente cerrado)--3.7--Dedos tipo planoTerminal de tipo axial con puerto con conexión ø4 de un toqueNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, Tipo ParaleloForma cuadradaTipo de acción simple (normalmente cerrado)--3.7--Tipo básicoExtremo tipo rosca axial con boquilla de manguera ø4NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, Tipo ParaleloForma cuadradaTipo de acción simple (normalmente cerrado)--3.7--Tipo básicoTerminal de tipo axial con puerto con conexión ø4 de un toqueNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Abierto, Tipo ParaleloForma cuadradaTipo de acción simple (normalmente cerrado)--3.7--Tipo básicoTipo de jefe final con puerto axial con puerto M3NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma cuadradaDoble efecto1286.13.30.15~0.7Tipo básicoTipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma cuadradaDoble efecto1286.13.30.15~0.7Montaje lateral roscadoTipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma cuadradaDoble efecto1286.13.30.15~0.7Montaje lateral roscadoTipo básicoAxial portadoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma cuadradaDoble efecto1286.13.30.15~0.7Agujeros pasantes en dirección de apertura / cierreTipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo ChuckForma cuadrada (forma plana)Doble efecto--6.13.3-Dedos tipo planoTipo de jefe final con puerto lateralNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma cuadradaDoble efecto1286.13.30.15~0.7Tipo básicoTipo básicoSello de fluoroelastómeroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma cuadradaDoble efecto--6.13.3-Tipo básicoTipo de jefe final con puerto lateralNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo ParaleloForma cuadradaTipo de acción simple (normalmente abierto)128-1.90.3~0.7Tipo básicoTipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo ParaleloForma cuadradaTipo de acción simple (normalmente abierto)128-1.90.3~0.7Montaje lateral roscadoTipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo ParaleloForma cuadradaTipo de acción simple (normalmente abierto)---1.9-Montaje lateral roscadoTerminal de tipo axial con puerto con conexión ø4 de un toqueNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo ParaleloForma cuadradaTipo de acción simple (normalmente abierto)128-1.90.3~0.7Agujeros pasantes en dirección de apertura / cierreTerminal de tipo axial con puerto con conexión ø4 de un toqueNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo ParaleloForma cuadradaTipo de acción simple (normalmente abierto)---1.9-Tipo básicoTerminal de tipo axial con puerto con conexión ø4 de un toqueNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma cuadradaDoble efecto1286.13.30.15~0.7Tipo básicoTipo básicoNingunoCaucho de silicona (Si)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo ParaleloForma cuadradaTipo de acción simple (normalmente abierto)---1.9-Tipo básicoTipo básicoNingunoCaucho de cloropreno (CR)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Numero de dedos 2 piezas Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Funcion adicional Con guía lineal / Alta precisión Mecanismo de ajuste de carrera No provisto Diámetro interno del cilindro(mm) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico