(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de diseño higiénico tipo estándar ISO serie HYC

Cilindro de diseño higiénico tipo estándar ISO serie HYC
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire resistente al agua configurado para facilitar la limpieza.
[Características]
· Cilindro con resistencia al agua mejorada y con tiempo de vida 5 veces más larga (en comparación con los modelos actuales del fabricante).
· Con interruptor automático (HYDCB).
· Para mantener el producto plano, se han eliminado las ranuras para los interruptores automáticos y los agujeros para las agujas de amortiguación, etc.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
HYCB32R-125F
HYDCB32H-50
HYDCB32R-125F-F6BL
HYDCB40H-125
HYDCB50R-50F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Materiales de sellado Grasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32125Sin imán---NBRGrasa compatible con alimentos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3250Con imán incorporado y riel de interruptorNinguno--FKM externoGrasa estándar (para no alimentos)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Con imán incorporado y riel de interruptorF6B32NBRGrasa compatible con alimentos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Con imán incorporado y riel de interruptorNinguno--FKM externoGrasa estándar (para no alimentos)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Con imán incorporado y riel de interruptorNinguno--NBRGrasa compatible con alimentos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Colchón de aire Tipo de rosca de puerto Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico