(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de diseño higiénico de tipo redondo serie HYB

Cilindro de diseño higiénico de tipo redondo serie HYB
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire resistente al agua configurado para facilitar la limpieza.
[Características]
· Para mantener el producto plano, se han eliminado las ranuras para los interruptores automáticos y los agujeros para las agujas de cojín, etc.
· Cilindro con resistencia al agua mejorada y tiempo de vida 5 veces más largo (en comparación con los modelos actuales del fabricante).
· Con interruptor automático (HYDB).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
HYDB25H-25-H7BAL
HYDB25R-50-H7BAL
HYDB40R-200
HYDB40R-200-H7BAL
HYDB63R-200
HYDB63R-200-H7BAL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Materiales de sellado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25250.2 a 1.0Tornillo MH7BA32FKM externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.2 a 1.0Tornillo MH7BA32NBR
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.15 a 1.0RcNinguno--NBR
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

402000.15 a 1.0RcH7BA32NBR
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.15 a 1.0RcNinguno--NBR
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

632000.15 a 1.0RcH7BA32NBR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Amortiguador de goma Especificaciones Imán incorporado
Especificación de cilindro Cilindro de aire con resistencia mejorada al agua. Grasa Grasa estándar (para no alimentos)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico