(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de acero inoxidable serie CJ5-S (Números de pieza)

Cilindro de acero inoxidable serie CJ5-S
  • Descuento por volumen

[Características]
· Compatible con el uso en entornos con salpicaduras de agua, como en el procesamiento de alimentos, etc.
· Para uso con grasa para el procesamiento de alimentos (producto con certificado NSF-H1)
· El acero inoxidable (SUS304) se utiliza para todas las partes externas, lo que mejora la resistencia a la corrosión incluso en entornos con exposición al agua
· Un raspador especial (equipo estándar) evita que entre agua en el cilindro
· Se pueden elegir sellos NBR o FKM para adaptarse a la aplicación

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDJ5B16SR-60-M9BAVZ

Notación de número de modelo

Notación de número de modelo

Notación de número de modelo

Características del cilindro de acero inoxidable de la serie CJ5-S

Cilindro de acero inoxidable Serie CJ5-S Aspecto externo

Cilindro de acero inoxidable Serie CJ5-S Aspecto externo

Símbolo JIS de acero inoxidable CJ5 Serie S (doble efecto, vástago simple, cojín de goma)

Símbolo JIS de acero inoxidable CJ5 Serie S (doble efecto, vástago simple, cojín de goma)

Configuración externa que reduce la acumulación de líquido

Configuración externa que reduce la acumulación de líquido

  • El pulido electrolítico se realiza en la superficie de los soportes de montaje para suavizarlos y evitar la adhesión de líquidos y contaminantes.
  • Proporcione tapones para las roscas de montaje no utilizadas (CG5, Serie S) para evitar la acumulación de líquido en las piezas de montaje.

Especificaciones

Diámetro interior del tubo (mm)1016
Método de funcionamientoDoble efecto, vástago simple
Fluidos aplicablesAire
Presión de prueba1 MPa
Presión máxima de funcionamiento0,7 MPa
Presión mínima de funcionamiento0,1 MPa
Temperatura ambiente y temperatura del fluido de funcionamientoSin detector magnético: -10°C a + 70°C, con detector magnético: -10°C a + 60°C
AmortiguarAmortiguador de goma
LubricaciónNo es necesario (sin lubricar)
Tolerancia de longitud de carrera+1.0
0
Velocidad del pistón50 hasta 750 mm/s
Energía cinética permitida0.035 J0.090 J
Tipo de soporte de montajeTipo básico, tipo de pie axial, tipo de brida de extremo de vástago, tipo de horquilla doble

Tabla de carrera estándar

 

(Unidad: mm)

 

Diámetro interior del tuboCarrera estándarCarrera máxima fabricable
1015, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150400
1615, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
  • * Es posible la fabricación de carreras intermedias en incrementos de 1 mm. (No se utilizan espaciadores).
  • * Consulte la carrera mínima de montaje para el montaje de detectores magnéticos. (Pág. 1.077)

Dibujo estructural (* No se puede desmontar)

Dibujo estructural

Dibujo estructural

Componentes

NúmeroNombreMaterial
1Cubierta de varillaSUS304
2Cubierta de la cabezaSUS304
3Tubo de cilindroSUS304
4Vástago de émboloSUS304
5Tuerca de montajeSUS304
6Tuerca de extremo de varillaSUS304
7Hoja protectora de etiquetasPET
8Raspador resistente al aguaCJ5□□SRNBR
CJ5□□SVFKM

* El material y el tratamiento de la superficie de los componentes distintos de los enumerados anteriormente son los mismos que los del tipo estándar de la Serie CJ2.

Dibujo

Tipo básico (B) / C □ J5B □ SR / V

Tipo básico (B) / C □ J5B □ Dibujo SR / V

Tipo básico (B) / C □ J5B □ Dibujo SR / V

 

(Unidad: mm)

 

Diámetro interior del tubo (mm)ABABBCACBDFGAGBHMMNNNANBND h8SZ
101515121714488528M4 × 0.7M10 × 1.012.59.510 (-0,022 a 0)4674
161518.318.32020588528M5 × 0.8M12 × 1.012.59.512 (-0,027 a 0)4775

Tipo de pie axial (L) / C □ J5L □ SR / V

Tipo de pie axial (L) / C □ J5L □ Dibujo SR / V

Tipo de pie axial (L) / C □ J5L □ Dibujo SR / V

 

(Unidad: mm)

 

Diámetro interior del tubo (mm)ABABBCACBDFGAGBHLBLCLHLTLXLYLZMMNNNANBSXYZ
10151512171448852821.55.5142.5332542M4 × 0.7M10 × 1.012.59.5466974
161518.318.32020588528235.5142.5332542M5 × 0.8M12 × 1.012.59.5476975
  • * Consulte la p. 1.068 del catálogo del fabricante para los planos, especificaciones, etc. de otros modelos.
■ Consulte la tabla siguiente para obtener detalles acerca de las especificaciones del conector / cable conductor.
Número de Parte
CDJ5B16SR-60-M9BAVZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Posición del puerto de la cubierta del cabezal Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida Material de la Junta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1660Imán incorporadoM9BAV52-90 ° al ejeTipo básico-NBR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Amortiguador de goma Presión operacional(MPa) 01 a 0.7
Tipo de rosca de puerto Tornillo M

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDJ5B16SR-60-M9BAVZ de la serie Cilindro de acero inoxidable serie CJ5-S.

Products like this...

Número de Parte
CDJ5B16SR-15-M9BAVZ
CDJ5L16SR-100-M9BAL
CJ5B10SR-15
CJ5B10SR-15R
CJ5B16SR-15
CJ5B16SR-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Posición del puerto de la cubierta del cabezal Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida Material de la Junta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1615Imán incorporadoM9BAV52-90 ° al ejeTipo básico-NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Imán incorporadoM9BA32-90 ° al ejeTipo de pie axial-NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Sin imán----90 ° al ejeTipo básico-NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1015Sin imán----Dirección axialTipo básico-NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Sin imán----90 ° al ejeTipo básico-NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Sin imán----90 ° al ejeTipo básico-NBR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico