(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro de aire tipo varilla doble serie CS2W

Cilindro de aire tipo varilla doble serie CS2W
  • Descuento por volumen

Cilindro de aire cuya operatividad se ha mejorado al colocar el puerto de tubería y la posición de operación de la válvula de amortiguación en el mismo lado.
[Características]
· Instalación más ligera lograda mediante la reducción de peso.
· La cubierta de la varilla de fundición a presión y la cubierta de la cabeza se usan para lograr una mayor reducción de peso.
· El tamaño del calibre de la varilla cambió para adaptarse a los usos, logrando una mayor reducción de peso.
· Carga lateral admisible equivalente a la serie CS1.
· Incluso si el diámetro de la varilla se cambia para adaptarse a diversas necesidades, la funcionalidad sigue siendo igual a la serie CS1.
· Operatividad mejorada después de la instalación.
Las dimensiones de montaje del cilindro y los tamaños de roscado del extremo de la varilla son intercambiables con la serie CS1.
· Mantenimiento mejorado al hacer que los sellos de los cojines sean reemplazables.
· Puede equiparse con pequeños interruptores automáticos.

(i)Advertencia

  • ■ Línea de productos SMC
    Las páginas web para productos que actualmente no tienen páginas individuales en este sitio se publicarán según sea necesario.
  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de los materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
CDS2WB125-25
CDS2WB160-200
CDS2WF160-150-J59
CDS2WF160-150-J59L
CDS2WF160-300
CS2WB125-50
CS2WB125-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Doble varilla Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Colchón de aire
Presión operacional(MPa) 0.05 a 0.97

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico