(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire serie CS2 (Números de pieza)

Cilindro de aire serie CS2
  • Descuento por volumen

[Características]
· Un peso más ligero permite reducir el peso del dispositivo
· La cubierta de la varilla de fundición a presión y la cubierta de la cabeza se usan para una mayor reducción de peso
· El diámetro de la varilla se ha cambiado para adaptarse a la aplicación, lo que permite una mayor reducción de peso.
· Carga lateral admisible igual a la serie CS1
· La función permanece igual a la serie CS1 incluso si el diámetro de la varilla se cambia para adaptarse a la aplicación
· Operatividad mejorada después de la instalación
Se ha mejorado la operatividad al colocar el puerto de tubería y la posición de operación de la válvula de amortiguación en el mismo lado
· Intercambiable con la serie CS1
Las dimensiones de montaje del cilindro y los tamaños de roscado del extremo de la varilla son intercambiables con la serie CS1
· Mantenimiento mejorado al hacer que los sellos de los cojines sean reemplazables
· Se pueden montar interruptores automáticos compactos

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Especificaciones del cilindro de aire de la serie CS2

Aspecto externo de la serie CS2 del cilindro de aire

Aspecto externo de la serie CS2 del cilindro de aire

Símbolo JIS para cilindro de aire Serie CS2, tipo de doble efecto, colchón de aire

Símbolo JIS para cilindro de aire Serie CS2, tipo de doble efecto, colchón de aire

Especificaciones

Diámetro interior del tubo (mm)125140160
Método de funcionamientoDoble efecto, vástago simple
Fluidos aplicablesAire
Presión de prueba1,57 MPa
Presión máxima de funcionamiento0,97 MPa
Presión mínima de funcionamiento0,05 MPa
Velocidad del pistón de funcionamiento50 hasta 500 mm/s
AmortiguarColchón de aire
Temperatura ambiente y temperatura del fluido de funcionamientoSin detector magnético0 a 70°C (sin congelación)
Con detector magnético0 a 60°C (sin congelación)
LubricaciónNo es necesario (sin lubricar)
Tolerancia de longitud de carrera (mm)CarreraTolerancia
250 o menos+1.0
0
251 hasta 1000+1.4
0
1.001 hasta 1.500+1.8
0
1,501 hasta 1,600+2.2
0
Tipo de soporte de montajeTipo básico, tipo de pie, tipo de brida de extremo de varilla, tipo de brida de extremo de cabeza
tipo horquilla simple, tipo horquilla doble, tipo muñón central

Tabla de carrera máxima

 

(Unidad: mm)

 

Diámetro interior del tuboSoporte de montaje
Carrera máxima
Tipo básico, tipo brida de cabecera
Tipo de horquilla simple, Tipo de horquilla doble
Tipo de muñón central
Tipo de pie
Tipo de brida de extremo de varilla
1251,000 o menos1,600 o menos
140
1601200 o menos

Dibujo estructural

Dibujo estructural

Dibujo estructural

Componentes

NúmeroNombreMaterialNotas
1Cubierta de varillaAluminio fundidoCromato
2Cubierta de la cabezaAluminio fundidoCromato
3Tubo de cilindroAleación de aluminioAluminio anodizado duro
4PistónAleación de aluminioCromato
5Vástago de émboloAcero carbonoRevestimiento de cromo duro
6BujeAleación de cojinetes-
7TiranteAcero carbonoCromato de zinc
8Tuerca de tiranteAcero roladoNiquelado
9Anillo cojínAcero inoxidable-
10Válvula de amortiguaciónAcero roladoNiquelado
11Tuerca de pistónAcero carbonoNiquelado
12ArandelaAcero carbonoNiquelado
13Anillo de desgasteResina-
14Imán*--
15Anillo de retenciónAcero para muellesRecubrimiento de fosfato
16Embalaje de varillaNBR-
17Sello de cojínUretano-
18Empaquetadura de pistónNBR-
19Empaquetadura de válvulaNBR-
20Junta de tuboNBR-
21Junta de pistónNBR-
  • * Tipo de imán incorporado con detector magnético

Piezas de repuesto / juego de sellos

Diámetro interior del tubo (mm)Número de ordenContenido
125CS2-125A-PSConjunto de números de pieza de componente (16), (17), (18) y (20)
140CS2-140A-PS
160CS2-160A-PS
  • * El kit de juntas incluye un paquete de grasa (40 g).
    Ordene con el siguiente número de pieza cuando solo se necesite el paquete de grasa.
    Número de pieza del paquete de grasa: GR-S-010 (10 g), GR-S-020 (20 g)
  • * Consulte la p. 573 del catálogo del fabricante para las dimensiones, especificaciones, etc. de otros modelos.
■ Detector magnético: para obtener detalles sobre los tipos de conectores y las clavijas, consulte a continuación.

■ Consulte la tabla siguiente para obtener detalles sobre las especificaciones del conector / cable conductor.

■ Especificaciones hechas a pedido: para obtener detalles sobre la ubicación especial de las ubicaciones de los puertos, consulte a continuación.

■ Especificaciones hechas a pedido: para obtener detalles sobre un cambio en la ubicación de montaje del soporte del muñón, consulte a continuación.

■ Especificaciones de fabricación bajo pedido: consulte a continuación los detalles sobre los que tienen soporte de extremo de varilla.
Número de Parte
CS2B125-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Fuelle
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales12525-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ATipo básicoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Colchón de aire Especificaciones a medida Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS2B125-25 de la serie Cilindro de aire serie CS2.

Products like this...

Número de Parte
CDS2B125-175
CDS2B125-20
CDS2B125-200
CS2B125-300
CS2B125-400
CS2B125-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Fuelle
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales125175-RcNinguno---Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---RcNinguno---Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---RcNinguno---Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Rc----Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-400-Rc----Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Rc----Tipo básicoNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico