(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro de aire de la serie CA2W, tipo estándar: doble efecto, doble varilla (estándar / resistente al calor)

Cilindro de aire de la serie CA2W, tipo estándar: doble efecto, doble varilla (estándar / resistente al calor)
  • Descuento por volumen

Cilindro de aire que es hasta 15% más liviano.
[Características]
· Tipo estándar: doble efecto, especificación de doble varilla.
· Fácil control del cojín de aire.
· Disponible con (CDA2W) o sin cambio automático (CA2W).
· Cumple con RoHS.
· Montaje: básico, pie axial, brida del lado de la barra, muñón central.
· Diámetro: 40 mm / 50 mm / 63 mm / 80 mm / 100 mm.
· Tipos de roscado de puerto: Rc, NPT, G.
· Material del tubo: tubo de aluminio, tubo de acero (* No disponible para productos con cambio automático).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
CA2WB50-125Z
CA2WF40-125Z
CA2WF50-125Z
CA2WF80-100Z
CA2WL40-75Z
CA2WL50TF-100Z
CDA2WB40-50Z
CDA2WB40-75Z
CDA2WB63-75Z
CDA2WB63-150Z
CDA2WB80-100Z
CDA2WB80-150Z
CDA2WB100-100Z
CDA2WB100-175Z
CDA2WF63-75Z
CDA2WF80TN-400Z-M9PVZ
CDA2WF100-75Z
CDA2WF100-100Z
CDA2WF100-100Z-M9NL
CDA2WL40-50Z
CDA2WL40-75Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

50125Sin imánRc----Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

40125Sin imánRc----Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

50125Sin imánRc----Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Sin imánRc----Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

4075Sin imánRc----Tipo de pie axial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Sin imánG----Tipo de pie axial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

4050Imán incorporadoRcNinguno---Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4075Imán incorporadoRcNinguno---Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

6375Imán incorporadoRcNinguno---Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Imán incorporadoRcNinguno---Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Imán incorporadoRcNinguno---Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

80150Imán incorporadoRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ATipo básico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

100100Imán incorporadoRcNinguno---Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Imán incorporadoRcNinguno---Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Imán incorporadoRcNinguno---Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-400Imán incorporadoNPTNinguno---Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10075Imán incorporadoRcNinguno---Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

100100Imán incorporadoRcNinguno---Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Imán incorporadoRcNinguno---Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Imán incorporadoRcNinguno---Tipo de pie axial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Imán incorporadoRcNinguno---Tipo de pie axial

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Doble varilla Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Colchón de aire
Presión operacional(MPa) 0.08 a 1.0 Fuelle Sin bota de caña Material del tubo Tubo de aluminio
Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico