(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de aire tipo tubo cuadrado serie MB1K, tipo varilla no giratoria, doble acción, varilla simple

Cilindro de aire tipo tubo cuadrado serie MB1K, tipo varilla no giratoria, doble acción, varilla simple
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire liviano que se puede hacer más liviano cambiando la forma de la tapa de la varilla y la tapa del cabezal.
[Caracteristicas]
· Cilindro de aire tipo tubo cuadrado.
· Puede montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.
· Tipo no giratorio (MB1K) o tipo con detector magnético (imán incorporado) (MDB1K).
· RoHS.
· Tamaño de agujero: 32 mm / 40 mm / 50 mm / 63 mm / 80 mm / 100 mm.
· Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G.
· Bota de varilla: ninguna (Nil), lona de nailon (J), lona resistente al calor (K).
· Acción: doble efecto, simple vástago.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
MDB1KB40-50Z
MDB1KB40-75JZ
MDB1KF63-75Z-A93L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Fuelle
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Ninguno--Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Ninguno--Tipo básicoLona de nylon
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

A9332Tipo de brida de extremo de barraNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Con función de retención de varilla Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Colchón de aire
Presión operacional(MPa) 0.05 a 1.0 Especificaciones Imán incorporado Tipo de rosca de puerto Rc
Balanceando Recibiendo Metal Ninguno Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico