(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Filtro de gas limpio: tipo desechable / tipo de disco múltiple, serie SFC100

Filtro de gas limpio: tipo desechable / tipo de disco múltiple, serie SFC100
  • Descuento por volumen

Filtro de gas limpio de membrana de fluoropolímero altamente confiable.
[Características]
· El elemento no puede ser reemplazado
· Filtración de precisión de aire comprimido y nitrógeno para procesos de semiconductores
· Grado de filtración 0,01 µm (eficiencia de filtración 99,99%)
· Tipo desechable, tipo de disco múltiple
· Método de conexión: RC, TSJ, URJ
· Tamaño nominal de rosca de tubería: 1/4, 3/8

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
SFC100-02
SFC100-03
SFC102-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo de fontanería nominal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

TSJ3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Calidad del aire comprimido Aire seco general Nivel de filtración 0.01μm
Entorno operativo Especificaciones de la sala limpia (evitar el polvo) Rango de presión de operación(MPa) nulo :: 0,99 Drenar polla Ninguno
Material del tazón SUS316 Guardia de cuenco Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico