(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Puede equiparse con un pequeño interruptor automático desde 4 direcciones.
· Diseñado para que los detectores magnéticos no se proyecten.
· Facilita el montaje de un detector magnético.
· Reducción de la mano de obra por trabajo.
· Disponible con una carrera de hasta 300 mm.
· Ancho: hasta un 62% más pequeño (en comparación con el cilindro CA2).
· Se puede montar de forma flexible sin necesidad de soportes.
· Se puede montar con un paso corto.
· Hay varios soportes disponibles para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
· Indicador automático de estado sólido de 2 colores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MDUB25-10SZ |
MDUB25-10TZ |
MUB25-10SZ |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Forma del cuerpo principal | Cilindro portaplacas | Funcion adicional | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Fin de bloqueo | Ninguno | Válvulas | Ninguno |
Presión operacional(MPa) | 0.18::0.7 | Tipo de rosca de puerto | Tornillo M | Longitud del cable conductor(m) | Ninguno |
El número de los interruptores | Ninguno | Tipo de soporte de montaje | Tipo básico | Forma de punta de varilla | Extremo de varilla hembra |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente