(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de varilla no giratoria serie CQSKW, doble efecto, varilla doble

Tipo de varilla no giratoria serie CQSKW, doble efecto, varilla doble
  • Descuento por volumen

Cilindro compacto ideal para diseños de máquinas con poco espacio.
[Características]
· El interruptor automático compacto (M9) no sobresaldrá de la ranura de montaje del interruptor.
· Incluso cuando se utilizan interruptores automáticos, no ocupan espacio adicional.
· La sección transversal del tubo del cilindro tiene la misma configuración con o sin interruptor automático.
· Forma de estructura cuadrada que le brinda flexibilidad para diseñar máquinas.
· La dirección de montaje del interruptor automático permite requisitos de diseño flexibles.
· Montaje en cilindro básico de 2 vías.
· Varilla no giratoria con alta precisión no giratoria.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDQSKWB20-10DM-A93
CDQSKWB20-20DM-M9BVL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A930.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20M9BV3
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Doble varilla Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Con función de retención de varilla Diámetro interno del cilindro (tubo)(φ) 20 Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Temperatura de operación(℃) -10::60 Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno
Presión operacional(MPa) 0.05::1 Opciones de cuerpo Extremo de varilla macho El número de los interruptores 2 piezas
Tipo de soporte de montaje Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico