(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unidad compacta de vacío serie ZB

Unidad compacta de vacío serie ZB
  • Descuento por volumen

[Características]
· Respuesta rápida: tiempo de respuesta de la válvula de 5 ms, tiempo de respuesta de vacío de 28 ms
· Ahorro de energía: reducción del 17% en el consumo de aire, aumento del 21% en la presión de vacío alcanzada
· Compacto y ligero: 46 g
· Equipado con presión de vacío; puede copiar hasta 10 interruptores simultáneamente

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ZB0010-J15L-C2
ZB0312-J15L-C4B
ZB0332-K15L-EBG-C4
ZB0411-K15L-C4
ZB0432-K15LO-FBMG-C4K
ZB0511-K15L-C4B
ZB0531-K15L-EBG-C4
ZB0531-K15L-P1-C4
ZB0531-K15LO-C4
ZB0611-K15L-C4
ZB0611-K15L-EBG-C4B
ZB0612-K15LOB-P3-C4K
ZB0621-K15L-C4
ZB0631-K15L-EAMG-C4
ZB0631-K15L-EBPG-C4
ZB0632-K15L-EBG-C4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Vacío supremo
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Tamaño de ajuste del puerto de vacío de un toque Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Aplicación Actuación Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Especificaciones de escape Combinación de válvula de suministro y válvula de liberación. Entrada eléctrica Especificaciones de salida Especificaciones de la unidad Especificaciones del cable conductor Tipo de cuerpo Opciones Accionamiento manual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Filtrar--ø2M5Artículo individual---Para sistema de bomba de vacío (sin silenciador)Normalmente cerrado / NAConector tipo L con cableSin presostato de vacío--Unidad individual (PV, puerto común PD, PV = PD)Sin opcionesTipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Filtrar-863,5 (NC) / 4 (enclavamiento)φ4M5Artículo individualTipo de caudal grande-0.3 mmPuerto de escape (escape individual)Normalmente cerrado / NAConector tipo L con cableSin presostato de vacío--Unidad individual (PV, puerto común PD, PV = PD)Con soporte para una sola unidad (incluido con el producto para el envío sin ser ensamblado)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Filtrar / Válvula destructiva de vacío-863,5 (NC) / 4 (enclavamiento)φ4-colectoresTipo de caudal grande-0.3 mmPuerto de escape (escape individual)Normalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L con cablePNP 2 salidas (0 a -101 kPa)Con función de selección de unidadCable de 2 m con conector y tapa de conectorPara colectores (sin distinción)Sin opcionesTipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvula destructiva de vacío-6.5 (NC) / 8.5 (enclavamiento)φ4M5Artículo individualTipo de caudal grande3.50.4 mmSilenciador de escape (escape individual)Normalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L con cableSin presostato de vacío--Unidad individual (PV, puerto común PD, PV = PD)Sin opcionesTipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Filtrar / Válvula destructiva de vacío-6.5 (NC) / 8.5 (enclavamiento)φ4-colectoresTipo de caudal grande3.50.4 mmPuerto de escape (escape individual)Normalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L, sin conectorPNP 2 salidas (-100 a 100 kPa)Unidad SI fijaCable de 2 m con conector y tapa de conectorPara colectores (sin distinción)Tipo de operación de destornillador (aguja de ajuste de flujo de ruptura de vacío)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvula destructiva de vacío-9010φ4M5Artículo individualTipo de caudal grande4.50,5 mmSilenciador de escape (escape individual)Normalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L con cableSin presostato de vacío--Unidad individual (PV, puerto común PD, PV = PD)Con soporte para una sola unidad (incluido con el producto para el envío sin ser ensamblado)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvula destructiva de vacío--φ4-colectoresTipo de caudal grande4.50,5 mmSilenciador de escape (escape individual)Normalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L con cablePNP 2 salidas (0 a -101 kPa)Con función de selección de unidadCable de 2 m con conector y tapa de conectorPara colectores (sin distinción)Sin opcionesTipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvula destructiva de vacío--φ4-colectoresTipo de caudal grande4.50,5 mmSilenciador de escape (escape individual)Normalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L con cableSalida 1 a 5 V, precisión ± 2% FS o menos (0 a -101 kPa)-Sin cable conductor con conectorPara colectores (sin distinción)Sin opcionesTipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvula destructiva de vacío--φ4-colectoresTipo de caudal grande4.50,5 mmSilenciador de escape (escape individual)Normalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L, sin conectorSin presostato de vacío--Para colectores (sin distinción)Sin opcionesTipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvula destructiva de vacío-18φ4M5Artículo individualTipo de caudal grande-0.6 mmSilenciador de escape (escape individual)Normalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L con cableSin presostato de vacío--Unidad individual (PV, puerto común PD, PV = PD)Sin opcionesTipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvula destructiva de vacío-18φ4M5Artículo individualTipo de caudal grande-0.6 mmSilenciador de escape (escape individual)Normalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L con cablePNP 2 salidas (0 a -101 kPa)Con función de selección de unidadCable de 2 m con conector y tapa de conectorUnidad individual (PV, puerto común PD, PV = PD)Con soporte para una sola unidad (incluido con el producto para el envío sin ser ensamblado)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Filtrar / Válvula destructiva de vacío-9018φ4M5Artículo individualTipo de caudal grande70.6 mmPuerto de escape (escape individual)Normalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L, sin conectorSalida de 1 a 5 V, precisión ± 2% FS o menos (-100 a 100 kPa)-Sin cable conductor con conectorUnidad individual (PV, puerto común PD, PV = PD)Tipo de operación de destornillador (aguja de ajuste de flujo de ruptura de vacío)Tipo de bloqueo (herramienta necesaria) semi-estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvula destructiva de vacío-9018φ4M5Artículo individualTipo de caudal grande70.6 mmSilenciador de escape (escape individual)Normalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L con cableSin presostato de vacío--Unidad única (PV, puertos individuales PD, PV ≠ PD)Sin opcionesTipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvula destructiva de vacío-18φ4-colectoresTipo de caudal grande-0.6 mmSilenciador de escape (escape individual)Normalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L con cableNPN 2 salidas (0 a -101 kPa)Unidad SI fijaCable de 2 m con conector y tapa de conectorPara colectores (sin distinción)Sin opcionesTipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvula destructiva de vacío-18φ4-colectoresTipo de caudal grande-0.6 mmSilenciador de escape (escape individual)Normalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L con cablePNP 2 salidas (0 a -101 kPa)Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Cable de 2 m con conector y tapa de conectorPara colectores (sin distinción)Sin opcionesTipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Filtrar / Válvula destructiva de vacío-18φ4-colectoresTipo de caudal grande-0.6 mmPuerto de escape (escape individual)Normalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L con cablePNP 2 salidas (0 a -101 kPa)Con función de selección de unidadCable de 2 m con conector y tapa de conectorPara colectores (sin distinción)Sin opcionesTipo de empuje sin bloqueo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Unidad Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Acoplamientos de un toque Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::50
Tensión nominal 24 V DC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico