(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta flotante, tipo ligero para carga ligera Serie JC

Junta flotante, tipo ligero para carga ligera Serie JC
  • Descuento por volumen

[Características]
· El uso de una caja ligera de aluminio ha reducido el peso en un 30% (en comparación con JA40)
· Calidad adecuada para cilindros de aire
· Absorbe cualquier desalineación entre la pieza de trabajo y el cilindro
· El montaje es intercambiable con la serie JA actual

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
JC20-8-100
JC20-8-125
JC25-10-150
JC30-10-125
JC32-10-100
JC40-12-125
JC40-12-150
JC40-12-175
JC40-14-150
JC50-16-150
JC63-16-200
JC63-18-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Max. Fuerza de tracción operativa
(kN)
Desalineación permitida U
(mm)
Tamaño aplicable del cilindro
(ø)
Rosca nominal del cilindro aplicable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M3 ~ M81~1.75--20M8 × 1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M3 ~ M81~1.750.30.520M8 × 1.25
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.750.80.525M10 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.750.80.525/32M10 × 1.25
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.750.80.532M10 × 1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.751.250.7532/40M12 × 1.25
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.751.250.7540M12 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.751.25-32/40M12 × 1.75
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.751.250.7540M14 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.753.1150M16 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M182~2.5--50/63M16 × 2
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.753.1150/63M18 × 1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Juntas flotantes Cilindro Usado Cilindro de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Roscado interno
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Roscado Material del cuerpo principal Acero Cabeza metálica No provisto
Material del perno prisionero Acero Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::70 Desalineación angular admisible V(deg) ±5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico