(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensor de presión digital serie GS40 (Números de pieza)

Sensor de presión digital serie GS40
  • Descuento por volumen

[Características]
· Múltiples funciones
El sensor de presión y el interruptor se han combinado, reduciendo el espacio de montaje y las horas de trabajo
· Sensor semiconductor incorporado y microcontrolador

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GS40-02

Número de Parte
GS40-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Método de salida Cambiar Tipo de puerto de tubería Rosca macho Tipo de rosca de fontanería R
Hilo de fontanería nominal 1/4 Características de fluidos Inerte Tipo de presión Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Cantidad de puntos de entrada 1 Cantidad de puntos de salida 1
Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 24 Orificios de montaje Ninguno
Monitor Digital Componente de accionamiento Término análogo Lámpara Presencia
Especificaciones de la unidad Con función de conversión de unidades Soporte Ninguno Cable conductor 0.6 m

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GS40-02 de la serie Sensor de presión digital serie GS40.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico