(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula dosificadora con silenciador, serie ASN2【5-10 piezas por paquete】

Válvula dosificadora con silenciador, serie ASN2
  • Descuento por volumen

[Características]
· Reducción de ruido superior
& nbsp Reduce el ruido al caudal máximo en 20 dB o más
· Fácil control de la velocidad del cilindro
& nbsp Cuenta con la misma forma de aguja que el controlador de velocidad

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para más detalles

PDF

Número de Parte
ASN2-01
ASN2-01-S
ASN2-02
ASN2-02-S
ASN2-03
ASN2-03-S
ASN2-04-S
ASN2-M5
ASN2-N01-S
ASN2-N02-S
ASN2-N03-S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro de conexión Tipos de tornillo Conductancia sónica IN -> OUT [dm3/(s/bar)] Opción Opción de tuerca de seguridad

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-1/8R0.72NingunoTuerca Hexagonal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-1/8R0.72Con selloTuerca Hexagonal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-1/4R1.3NingunoTuerca Hexagonal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-1/4R1.3Con selloTuerca Hexagonal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-3/8R3.32NingunoTuerca Hexagonal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

0 a 13/8R3.32Con selloTuerca de seguridad hexagonal

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

0 a 11/2R4.9Con selloTuerca de seguridad hexagonal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-M5 × 0.8Hilo métrico0.36NingunoTuerca Hexagonal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

0 a 11/8NPT0.72Con selloTuerca de seguridad hexagonal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

0 a 11/4NPT1.3Con selloTuerca de seguridad hexagonal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

0 a 13/8NPT3.32Con selloTuerca de seguridad hexagonal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas de escape rápido Material del cuerpo IKOU Materiales adhesivos Caucho nitrilo
Lado de escape, puerto tipo R Atmosférico abierto (con acelerador de escape)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico