(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de ahorro de aire que reduce el consumo de aire hasta en un 40%.
[Caracteristicas]
· Reduce el consumo de aire operando la carrera de retorno a una presión reducida.
· Serie ASR: válvula de presión / Serie ASQ: válvula de flujo.
· Fluido: aire.
· Presión de prueba: 1,5 MPa.
· Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa.
· Rango de presión de ajuste: tipo variable 0,1 a 0,3 MPa / tipo fijo 0,2 MPa.
· Temperatura ambiente y del fluido: -5 a + 60°C (sin congelación).
· Material de tubería aplicable: nailon, nailon suave y poliuretano.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Válvulas de mariposa | Material del cuerpo | PBT | Método de control | Medidor de salida / entrada |
---|---|---|---|---|---|
Formato | IKOU | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Material de la porción del hilo | Acero inoxidable 304 |
Rango de presión de operación(MPa) | nulo :: 1.0 | Tipo de perilla | Resina | Opción de tuerca de seguridad | Tuerca de seguridad de forma hexagonal |
Tipo de articulación | Rosca macho + acoplamientos de un toque | Tipos de tornillo | R | Método de sellado | Con sello |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente