(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad con válvula de retención piloto, serie ASP【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad con válvula de retención piloto, serie ASP
  • Descuento por volumen

[Características]
· Una serie de controladores de velocidad con válvula de retención piloto integrada
· Permite el control de velocidad y la suspensión temporal de la operación del cilindro.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para más detalles

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ASP330F-01-06S
ASP330F-01-06S-J
ASP330F-01-08S
ASP330F-N01-07S
ASP330F-N01-07S-J
ASP330F-N01-09S
ASP430F-02-06S
ASP430F-02-08S
ASP430F-F02-06S
ASP430F-F02-08S
ASP430F-N02-07S
ASP430F-N02-07S-J
ASP430F-N02-09S
ASP530F-03-08S
ASP530F-03-10S
ASP530F-F03-08S
ASP530F-F03-10S
ASP530F-N03-09S
ASP530F-N03-11S
ASP630F-04-10S
ASP630F-04-12S
ASP630F-04-12S-X12
ASP630F-F04-10S
ASP630F-F04-12S
ASP630F-F04-12S-J
ASP630F-N04-11S
ASP630F-N04-13S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tasa de flujo
(l/min)
Temperatura ambiente y temperatura del fluido de trabajo
(℃)
Rango de presión de operación
(MPa)
Opción de tuerca de seguridad Tipos de lado del cilindro de tornillo Tipos de lado del tubo de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal Conexión de tubería Diámetro del agujero Lado del cilindro Conexión de tubería Diámetro del orificio Lado de la válvula electromagnética Especificaciones a medida

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

---Tuerca de seguridad de forma hexagonalRM6-1/8 estándar1/85 × 0.8Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

---Tuerca de seguridad de forma redondaRM6-1/8 estándar1/85 × 0.8Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

---Tuerca de seguridad de forma hexagonalRM8-1/8 estándar1/85 × 0.8Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

180-5~600.1~1Tuerca de seguridad de forma hexagonalNPTUNF-1/41/8 estándar1/810-32Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

---Tuerca de seguridad de forma redondaNPTUNF-1/41/8 estándar1/810-32Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

180-5~600.1~1Tuerca de seguridad de forma hexagonalNPTUNF-5/161/8 estándar1/810-32Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

---Tuerca de seguridad de forma hexagonalRRc6-1/4 estándar1/41/8Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

---Tuerca de seguridad de forma hexagonalRRc8-1/4 estándar1/41/8Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

330-5~600.1~1Tuerca de seguridad de forma hexagonalRG6-1/4 estándar1/41/8Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

350-5~600.1~1Tuerca de seguridad de forma hexagonalRG8-1/4 estándar1/41/8Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

350-5~600.1~1Tuerca de seguridad de forma hexagonalNPTNPT-1/41/4 estándar1/41/8Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

---Tuerca de seguridad de forma redondaNPTNPT-1/41/4 estándar1/41/8Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

---Tuerca de seguridad de forma hexagonalNPTNPT-5/161/4 estándar1/41/8Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

---Tuerca de seguridad de forma hexagonalRRc8-3/8 estándar3/81/8Ninguno

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

---Tuerca de seguridad de forma hexagonalRRc10-3/8 estándar3/81/8Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

600-5~600.1~1Tuerca de seguridad de forma hexagonalRG8-3/8 estándar3/81/8Ninguno

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

---Tuerca de seguridad de forma hexagonalRG10-3/8 estándar3/81/8Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

---Tuerca de seguridad de forma hexagonalNPTNPT-5/163/8 estándar3/81/8Ninguno

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

750-5~600.1~1Tuerca de seguridad de forma hexagonalNPTNPT-3/83/8 estándar3/81/8Ninguno

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

---Tuerca de seguridad de forma hexagonalRRc10-1/2 estándar1/21/4Ninguno

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

---Tuerca de seguridad de forma hexagonalRRc12-1/2 estándar1/21/4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,190--Tuerca de seguridad de forma hexagonalRRc12-1/2 estándar1/21/4Lubricante: vaselina

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1,100--Tuerca de seguridad de forma hexagonalRG10-1/2 estándar1/21/4Ninguno

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1,190--Tuerca de seguridad de forma hexagonalRG12-1/2 estándar1/21/4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,190--Tuerca de seguridad de forma redondaRG12-1/2 estándar1/21/4Ninguno

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1,190-5~600.1~1Tuerca de seguridad de forma hexagonalNPTNPT-3/81/2 estándar1/21/4Ninguno

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1,190-5~600.1~1Tuerca de seguridad de forma hexagonalNPTNPT-1/21/2 estándar1/21/4Ninguno
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tasa de flujo
(l/min)
Temperatura ambiente y temperatura del fluido de trabajo
(℃)
Rango de presión de operación
(MPa)
Opción de tuerca de seguridad Tipos de lado del cilindro de tornillo Tipos de lado del tubo de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal Conexión de tubería Diámetro del agujero Lado del cilindro Conexión de tubería Diámetro del orificio Lado de la válvula electromagnética Especificaciones a medida

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Método de control Medidor de salida / entrada
Formato IKOU Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable
Tipo de perilla Resina Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico