(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Unidad de válvula para convertidor.
[Características]
· Tamaño de la unidad de la válvula: flujo pequeño / flujo grande.
· Válvula de control: ninguna, válvula de control de flujo (con compensación de presión), válvula de mariposa, válvula de control de flujo tímido (solo Serie CCVS).
· Válvula combinada: ninguna *, válvula de cierre + válvula de salto, válvula de cierre, válvula de salto.
* Cuando la válvula combinada es "ninguna", no se incluye una válvula solenoide.
· Entrada eléctrica de la válvula solenoide: accionada por aire, arandela, terminal DIN.
· Convertidor aplicable: flujo pequeño, 63 mm / 100 mm, flujo grande, 100 mm / 160 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CCVL11-5D-U2 |
CCVL12-1D-S |
CCVL20-U2 |
CCVS02-3G-U1 |
CCVS10-U1 |
CCVS11-5D-S |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos | Conector | Cumple con CE | Ninguno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente