(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Limpiador De Escape Para Bomba De Vacío Serie AMV

Limpiador De Escape Para Bomba De Vacío Serie AMV
  • Descuento por volumen

Un filtro de vacío que ayuda a crear un entorno de trabajo cómodo y libre de vapores grasos.
[Caracteristicas]
· No se necesitan conductos de escape de la bomba de vacío.
· Captura y separa el 99,5% de los humos grasos, incluso de flujo bajo y de alta concentración.
· La serie AMV deja el escape de la bomba de vacío visiblemente libre de vapores grasos. *
* Lado IN: cuando 1000 mg/m 3 , lado OUT: 5 mg/m 3 o menos.
· Eliminación de neblina de aceite: 99,5% o más.
· Grado de filtración: 0,3 μm (eficiencia de filtración 95%).
· Temperatura máxima de funcionamiento: 80°C.
· RoHS.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
AMV3-10
AMV6-14
AMV15-20
AMV37-20
AMV160-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conexión (lado de ENTRADA) Rosca de fontanería nominal (lado de ENTRADA) Caudal máximo de procesamiento
(L/min)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

R1360
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

R1 1/2650
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

R21,500
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

R23,700
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida] Brida 4B (100 A) JIS 10K FF-16,000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Sujeto a remoción Humo de aceite Nivel de filtración 0.3μm
Reemplazo de filtro Aceptable Aplicación Escape Cleaner para Aspiradora

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico