(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie ZP2 de almohadilla de servicio pesado (tipo plano con nervaduras / tipo delgado con nervaduras / tipo de fuelle / tipo ovalado)

Serie ZP2 de almohadilla de servicio pesado (tipo plano con nervaduras / tipo delgado con nervaduras / tipo de fuelle / tipo ovalado)
  • Descuento por volumen

Ventosas con mayor resistencia para evitar la deformación al transferir piezas de trabajo grandes o pesadas.
[Características]
· Tipo: tipo de servicio pesado (tipo plano y delgado con nervaduras) / tipo resistente (fuelle) / tipo resistente (ovalado).
· Material de la almohadilla: NBR, goma de silicón, FKM, CR.
* Compatible solo con el tipo ø32 mm.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ZP2-32HBC
ZP2-32HBF
ZP2-32HBN
ZP2-32HBS
ZP2-32HN
ZP2-32HS
ZP2-150HBC
ZP2-150HBN
ZP2-150HTF
ZP2-150HTN
ZP2-250HTC
ZP2-250HTF
ZP2-250HTN
ZP2-300HC
ZP2-300HN
ZP2-3050HWC
ZP2-3050HWF
ZP2-3050HWN
ZP2-3050HWS
ZP2-340HN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de almohadilla tipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Diámetro de la almohadilla
(ø)
Tamaño de la almohadilla
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

FuelleEstándar / Solo pad[Caucho de cloropreno] Caucho cloropreno (CR)Resistente al calor / Resistente químico32-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

FuelleEstándar / Solo padFluororubberBaja temperatura. Resistente / Resistente al calor32-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

FuelleEstándar / Solo pad[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite32-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

FuelleEstándar / Solo pad[Hule de silicona] Goma de siliconaResistente al calor / Resistente químico32-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Plano, con costillaAcanalado / Solo pad[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite32-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Plano, con costillaAcanalado / Solo pad[Hule de silicona] Goma de siliconaResistente al calor / Resistente químico32-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

FuelleEstándar / Solo pad[Caucho de cloropreno] Caucho cloropreno (CR)Resistente al calor / Resistente químico150-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

FuelleEstándar / Solo pad[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite150-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Con costilla de perfil bajoParte del labio delgado / Solo padFluororubberBaja temperatura. Resistente / Resistente al calor150-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Con costilla de perfil bajoParte del labio delgado / Solo pad[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite150-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Con costilla de perfil bajoParte del labio delgado / Solo pad[Caucho de cloropreno] Caucho cloropreno (CR)Resistente al calor / Resistente químico250-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Con costilla de perfil bajoParte del labio delgado / Solo padFluororubberBaja temperatura. Resistente / Resistente al calor250-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Con costilla de perfil bajoParte del labio delgado / Solo pad[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite250-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Plano, con costillaAcanalado / Solo pad[Caucho de cloropreno] Caucho cloropreno (CR)Resistente al calor / Resistente químico300-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Plano, con costillaAcanalado / Solo pad[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite300-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Forma ovalEstándar / Solo pad[Caucho de cloropreno] Caucho cloropreno (CR)Resistente al calor / Resistente químico-30 × 50
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Forma ovalEstándar / Solo padFluororubberBaja temperatura. Resistente / Resistente al calor-30 × 50
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Forma ovalEstándar / Solo pad[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite-30 × 50
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Forma ovalEstándar / Solo pad[Hule de silicona] Goma de siliconaResistente al calor / Resistente químico--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Plano, con costillaAcanalado / Solo pad[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite340-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Tipo de accesorio Material Grupo de goma Tipo Unidad de almohadilla

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico