(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de fuelle Serie ZP2 (Números de pieza)

Almohadilla de fuelle Serie ZP2
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para usar cuando hay espacio limitado para usar el búfer (tipo resorte)
· Para piezas de trabajo con superficies de aspiración inclinadas
· Aplicable a los adaptadores de la serie ZP

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser solo imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener información sobre los tipos disponibles

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZP2-TB20MBN-H5

Número de Parte
ZP2-TB20MBN-H5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Puerto de salida de vacío Tipos de Tornillo de Conexión Diámetro del Tornillo de Conexión Tipo de Cuerpo Principal Diámetro de la almohadilla
(ø)
Diámetro de la rosca del puerto de entrada de vacío Tornillo de conexión de montaje Con / sin anillo de bloqueo Tipo Desmontabilidad
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceiteHilosRoscaM5Un Conjunto de Almohadilla y Soporte20M5M5 × 0.8-Con adaptadorDesmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelle Método de montaje Empotrado Material Grupo de goma

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZP2-TB20MBN-H5 de la serie Almohadilla de fuelle Serie ZP2.

Products like this...

Número de Parte
ZP2-06JS
ZP2-09JS
ZP2-14JS
ZP2-16JS
ZP2-B10JS
ZP2-B10MBS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Puerto de salida de vacío Tipos de Tornillo de Conexión Diámetro del Tornillo de Conexión Tipo de Cuerpo Principal Diámetro de la almohadilla
(ø)
Diámetro de la rosca del puerto de entrada de vacío Tornillo de conexión de montaje Con / sin anillo de bloqueo Tipo Desmontabilidad
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Solo pad / Estándar[Hule de silicona] Goma de siliconaResistente al calor / Baja temperatura. Resistente---Unidad de Almohadilla Única6--Con anilloUnidad de almohadillaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Solo pad / Estándar[Hule de silicona] Goma de siliconaResistente al calor / Baja temperatura. Resistente---Unidad de Almohadilla Única9--Con anilloUnidad de almohadillaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Solo pad / Estándar[Hule de silicona] Goma de siliconaResistente al calor / Baja temperatura. Resistente---Unidad de Almohadilla Única14--Con anilloUnidad de almohadillaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Solo pad / Estándar[Hule de silicona] Goma de siliconaResistente al calor / Baja temperatura. Resistente---Unidad de Almohadilla Única16--Con anilloUnidad de almohadillaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Solo pad / Estándar[Hule de silicona] Goma de siliconaResistente al calor / Baja temperatura. Resistente---Unidad de Almohadilla Única10--Con anilloUnidad de almohadillaDesmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Solo pad / Estándar[Hule de silicona] Goma de siliconaResistente al calor / Baja temperatura. Resistente---Unidad de Almohadilla Única10---Unidad de almohadillaDesmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico